2170495
Câble bus; PROFIBUS DP; Chaîne porte-câbles; Impédance de surtension nominale: 150; PUR; violet
UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP
- Pour utilisation lorsque la gaine extérieure doit être sans halogène, non propagatrice de la flamme avec des propriétés semblables à celles du polyuréthane.
- Pour des applications dynamiques (chaînes porte-câbles, parties mobiles de machines)
Application
- PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC® NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).