UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID
conducteur très souple PROFIBUS HYBRIDE, certifié UL
Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. HYBRID : Transmission de données + alimentation électrique. Ignifuge, résistant aux huiles et aux UV. Plage de température de -40°C à +80°C
Avantages
- Pour des applications dynamiques (chaînes porte-câbles, parties mobiles de machines)
- Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP
- CL3 pour installation en chemins de câbles
Applications
- PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC® NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Particularités
- HYBRID : câble de transmission de données et de puissance
Homologations / références de la norme
- Avec homologations UL/CSA (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I)
- Non-propagateur de la flamme selon CSA FT4 ; UL Vertical-Tray Flame Test
- Résistant aux huiles selon UL OIL RES I
Constitution du produit
- Âme à brins fins en cuivre nu
- 1x2x0,64 : isolation du conducteur rouge, vert : Foam Skin PE 4x1,5 : noir avec chiffres blancs 1-4 isolation du conducteur : PVC
- Tresse de blindage en cuivre étamé
- Gaine extérieure : PVC, violet (RAL 4001)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Tension de service
- 600 V (pas pour les applications à courant fort)
-
Rayon de courbure minimum
- Pose fixe : 5 x diamètre extérieur
- Utilisation flexible : 15 x diamètre extérieur
-
Tension d'essai
- Conducteur/Conducteur : 2000 V
- Conducteur/ Blindage: 2000 V
-
Impédance caractéristique
- 150 ± 15 Ohm
-
Plage de température
- -5°C à +80°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- SIMATIC® est une marque déposée de SIEMENS AG. FIP est une marque déposée de World FIP
- Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.