e-Shop

UNITRONIC® BUS PB FD P

Câble PROFIBUS haute flexibilité, sans halogène

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et diamètre de l'âme en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Pour des applications dynamiques (chaînes porte-câbles, etc.) - Câble à montage standard
2170222
UNITRONIC® BUS PB FD P 1 x 2 x 0.64 8 30,1 64

Avantages

  • Convient pour une pose dans les zones à sollicitations électromagnétiques importantes grâce à son double blindage
  • Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP
  • Pour utilisation lorsque la gaine extérieure doit être sans halogène, non propagatrice de la flamme avec des propriétés semblables à celles du polyuréthane.

Applications

  • PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC® NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).
  • Pour des applications dynamiques (chaînes porte-câbles, parties mobiles de machines)
  • Conçu pour des applications de torsion, comme dans les turbines éoliennes

Particularités

  • Sans halogène
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Résistant aux huiles
  • Selon la spécification PNO, les longueurs maximales de câble par segment de bus en fonction du débit sont les suivantes
    (type de câble A, PROFIBUS-DP) :
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Constitution du produit

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation du conducteur : Foam Skin (O2YS)
  • Blindage général avec tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium plastique
  • Gaine extérieure : PUR, violet (RAL 4001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Capacité mutuelle

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    250 V

Mouvement de torsion en WTG (génératrice éolienne)

Rayon de courbure minimum

  • 65 mm

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.

Impédance caractéristique

  • 150 ± 15 Ohm

Plage de température

  • En utilisation mobile : -30°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • SIMATIC® est une marque déposée de SIEMENS AG. FIP est une marque déposée de World FIP
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.