e-Shop

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

Très souples, conducteurs PROFIBUS sans halogène HYBRIDES

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et diamètre de l'âme en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
2170227
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 1 x 2 x 0.64 Ø + 3 x 1.0 mm² 10,1 59 125

Avantages

  • Pour utilisation lorsque la gaine extérieure doit être sans halogène, non propagatrice de la flamme avec des propriétés semblables à celles du polyuréthane.
  • Pour des applications dynamiques (chaînes porte-câbles, parties mobiles de machines)
  • Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP

Applications

  • PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC® NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Particularités

  • HYBRID : câble de transmission de données et de puissance
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • 1x2x0,64 : rouge, vert 3x1,0 (AWG18) : vert/jaune, bleu, noir
  • Isolation du conducteur : PE
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure : PUR, violet (RAL 4001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Capacité mutuelle

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    100 V

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 600 V

Impédance caractéristique

  • 150 ± 15 Ohm

Plage de température

  • Utilisation flexible : -5 °C à +50 °C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • SIMATIC® est une marque déposée de SIEMENS AG. FIP est une marque déposée de World FIP
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.