e-Shop

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC

Câble PROFIBUS haute flexibilité, non-propagateur de la flamme accru - montage de câble Fast Connect, homologué UL/CSA

Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Homologué UL/CSA, sans halogène, ignifuge, résistant aux huiles. Plage de température de -40°C à +80°C

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Non-propagateur de la flamme Sans halogène Résistance aux huiles Chaine porte-câbles

UL PROFIBUS

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et diamètre de l'âme en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
2170854
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 1x2x0,64 8 26 75
2170997
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 1x2x0,64 8 26 -

Avantages

  • Système Fast Connect (FC)
  • Pour utilisation lorsque la gaine extérieure doit être sans halogène, non propagatrice de la flamme avec des propriétés semblables à celles du polyuréthane.
  • Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP

Applications

  • Pour une utilisation en chaînes porte-câbles ou sur les machines mobiles en continu et sur les robots linéaires
  • Le câble offre des avantages spéciaux pour une utilisation en environnements dangereux, où la propagation de la flamme et la formation de fumées toxiques doivent être évitées pour ne pas blesser les personnes et endommager le matériel

Particularités

  • Sans halogène
  • Résistant aux huiles
  • Essai de combustion vertical en chemin de câble selon UL 1685
  • Selon la spécification PNO, les longueurs maximales de câble par segment de bus en fonction du débit sont les suivantes
    (type de câble A, PROFIBUS-DP) :
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Homologations / références de la norme

  • Le câble est homologué UL/CSA (CM)

Constitution du produit

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation du conducteur : Foam Skin (O2YS)
  • Blindage général avec tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium plastique
  • Gaine intérieure : élastomère thermoplastique, sans halogène
  • Gaine extérieure : PUR, violet (RAL 4001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Capacité mutuelle

  • nom. 28 nF/km

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    250 V

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 10 x diamètre extérieur
  • En utilisation mobile : 15 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.

Impédance caractéristique

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Plage de température

  • En utilisation mobile : -30°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.