UNITRONIC® BUS CAN TRAY
Câble bus CAN homologué PLTC-ER - pour une pose ouverte entre des chemins de câbles et la machine industrielle
Homologation PLTC-ER pour câblage libre, ouvert sur chemin de câble conforme NEC. Résistant aux UV et aux huiles, ignifuge. Plage de température de -40°C à +80°C
CAN = Controller Area Network
Avantages
- Homologuation PLTC-ER pour câblage à découvert entre le chemin de câble et machines/équipements industriels d'après la norme NEC 725.154 (D)
- Pas de protection supplémentaire nécessaire pour la pose du câble
Applications
- Pose fixe
Particularités
- Débit max. 1 Mbit/s à 40 m
Longueur de Bus - La norme ISO 11898 émet les recommandations pour la longueur de segment, la section du câble et le taux de transfert
- Résistant aux UV selon UL SUN RES
- Résistant aux huiles selon UL OIL RES I
- Non-propagateur de la flamme selon CSA FT4 ; UL Vertical-Tray Flame Test
Homologations / références de la norme
- Selon la norme internationale ISO 11898
- c(UL)us Typ CMG (75°C) selon UL 444 / CSA 22.2
- UL Type PLTC-ER selon la norme UL 13
Constitution du produit
- Âme à 7 brins en cuivre nu
- Isolation du conducteur : Foam Skin
- Gaine intérieure : PVC
- Tresse de blindage en cuivre
- Gaine extérieure : PVC, violet (RAL 4001)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Capacité mutuelle
- (800 Hz) max. 40 nF/km
-
Tension de service
- (pas pour des applications à courant fort)
250 V - Tension norminale : 600 V (UL)
-
Résistance de l'âme
- (boucle): max. 110,8 ohm/km
-
Rayon de courbure minimum
- Pose fixe : 8 x diamètre extérieur
- Utilisation flexible : 15 x diamètre extérieur
-
Tension d'essai
- Conducteur/Conducteur : 2000 V
-
Impédance caractéristique
- 120 Ohm
-
Plage de température
- Pose fixe : -40°C à +80°C
- En utilisation mobile : -10°C à +70°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.