UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
Câble bus CAN avec double gaine extérieure pour une pose en extérieur ou dans la terre
Pour communications de type CAN / ISO 11898, enfouissement direct, utilisation en extérieur. Robuste, résistant aux UV et aux intempéries, plage de température de -40°C à +80°C
Pose directe enterrée possible
Avantages
- Convient aux communications CAN selon ISO 11898
- Version avec double isolant, extrêmement robuste qui peut donc être installée directement sans tuyau ondulé
- Solide, résistant aux UV et aux intempéries
- Diamètre de la gaine intérieure adapté aux conducteurs les plus courants
Applications
- Utilisable pour les systèmes de communication CAN tels que CANopen
- Pose directe enterrée possible
- Pour applications en extérieur
- Pour une pose fixe ou des applications occasionnellement mobiles
Constitution du produit
- Brins en cuivre 7 x 0,32
- Isolation du conducteur : PE
- Blindage général en fils de cuivre étamé
- Gaine intérieure : PVC, violet RAL (4001), diamètre extérieur : 7,1 mm
- Gaine extérieure : PE, noir RAL (9005), diamètre extérieur : 9,0 mm
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Capacité mutuelle
- (1 kHz) : max. 40 nF/km
-
Tension de service
- 300 V (pas pour les applications à courant fort)
-
Résistance de l'âme
- (Boucle) : 74 Ohm/km max.
-
Rayon de courbure minimum
- En utilisation avec flexion : 8 x diamètre extérieur
Pose fixe : 4 x diamètre extérieur -
Tension d'essai
- Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.
-
Impédance caractéristique
- 120 Ohm
-
Plage de température
- Pose fixe : -40°C à +80°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.