e-Shop

UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

Câble bus DeviceNet fondés sur la technologie CAN

DeviceNet connecte les capteurs, les moteurs et les PLC. Basé sur technologie Germanischer Lloyd et homologué UL/CSA. Plage de température de -25°C à +80°C

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Non-propagateur de la flamme Sans halogène Résistance aux UV

UL DeviceNet Germanischer Lloyd

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et dimension AWG Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Sans halogène
2170340
UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 82,8 195
2170341
UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6,9 33,4 69,5
PVC
2170342
UNITRONIC® BUS DN THICK Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 88,4 192
2170343
UNITRONIC® BUS DN THIN Y 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6,9 33,4 66,9

Applications

  • Pose fixe
  • DeviceNet relie les appareils industriels, par ex. capteurs fin de course, commutateurs photoélectriques, démarreurs de moteur, moteurs à variateurs de fréquence et commandes d'automates programmables, etc

Particularités

  • Résistant aux huiles
  • Basé sur la technologie éprouvée CAN (Controller Area Network)
  • Les longueurs admissibles varient en fonction du débit binaire et de l'épaisseur du câble
  • Version FRNC : Sans halogène et retardateur de flamme
  • Autres détails : cf. fiche technique

Homologations / références de la norme

  • Homologation CMG UL/CSA 75°C ou PLTC, Sun Res
  • Variante FRNC supplémentaire avec homologation DNV GL
  • Certificat DNV GL n° TAE00001JE

Constitution du produit

  • brin en cuivre, étamé
  • Isolation du conducteur : Foam Skin
  • Tresse de blindage en cuivre étamé avec brin de bourrage
  • Gaine extérieure : FRNC ou PVC

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Code d'identification du conducteur

  • Paire de données : bleu clair + blanc
  • Alimentation électrique : rouge + noir

Capacité mutuelle

  • (800 Hz) : max. 39,8 nF/km

Tension de service

  • 300 V (pas pour les applications à courant fort)

Résistance de l'âme

  • THICK (boucle) : 45 Ohm/km max.
  • THIN (boucle) : 180 Ohm/km max.

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe: 15 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 2000 V

Impédance caractéristique

  • 120 Ohm

Plage de température

  • Pose fixe : -25°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • FRNC signifie Flame Retardant Non Corrosive DeviceNet et est une marque déposée de ODVA (USA)
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • ECO est la variante économique des articles no. 2170342 et 2170343 avec une légère modification de la gaine extérieure et l'homologation UL/CSA (CMG)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.