e-Shop

UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

Câbles bus DeviceNet haute flexibilité, fondés sur la technologie CAN

DeviceNet connecte les capteurs, les moteurs et les PLC. Basé sur technologie Homologué UL/CSA. Plage de température de -40°C à +80°C

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Non-propagateur de la flamme Sans halogène Chaine porte-câbles Résistance aux UV

UL DeviceNet

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et dimension AWG Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
PUR
2170344
UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 94 184
2170345
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6,9 33,4 67,7
PVC
2170346
UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 94 195
2170347
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22 6,9 33,4 69,8

Applications

  • Pour des applications dynamiques
  • DeviceNet relie les appareils industriels, par ex. capteurs fin de course, commutateurs photoélectriques, démarreurs de moteur, moteurs à variateurs de fréquence et commandes d'automates programmables, etc

Particularités

  • Basé sur la technologie éprouvée CAN (Controller Area Network)
  • Les longueurs admissibles varient en fonction du débit binaire et de l'épaisseur du câble
  • Autres détails : cf. fiche technique
  • Version PUR (P) : Sans halogène
    Version PVC (Y) : Retardateur de flamme (UL FT4)
  • Résistant aux UV (la couleur peut toutefois changer avec le temps)

Homologations / références de la norme

  • PUR: homologué UL/CSA(CMX)
  • PVC : UL/CSA CMG 75°C FT4 Sun Res Oil Res, 2170346 également PLTC

Constitution du produit

  • Isolation des conducteurs : polyéthylène (PE)
  • Gaine extérieure en polyuréthane (PUR) ou en polychlorure de vinyle (PVC)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Code d'identification du conducteur

  • Paire de données : bleu clair + blanc
  • Alimentation électrique : rouge + noir

Capacité mutuelle

  • (800 Hz) : max. 39,8 nF/km

Tension de service

  • 300 V (pas pour les applications à courant fort)

Résistance de l'âme

  • THICK (boucle) : 45 Ohm/km max.
  • THIN (boucle) : 180 Ohm/km max.

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 7.5 x diamètre câble
  • Utilisation flexible : 15 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 2000 V

Impédance caractéristique

  • 120 Ohm

Plage de température

  • PUR : de -40°C à +80°C
  • PVC : de -10°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • DeviceNet est une marque déposée de l'organisation ODVA
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.