e-Shop

EPIC® DATA CAN CCR

Connecteur circulaire blindé, convient p. ex. aux câbles capteur-actionneur / PROFIBUS / CAN

Élément de liaison pouvant être assemblé sur le terrain pour systèmes de bus de terrain, blindé

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Les signaux d'interférence Étanche à l'eau

DeviceNet CANopen

Numéro d'article Designation article Nombre de broches Section en mm² Diamètre du câble en mm Tension nominale UN(V) Conditionnement Unité de base Prix de base
Prolongateur rond
21700641
AB-C5-CCR-SH 5 0.14 - 0.5 5 - 9.7 60 1

Avantages

  • Gain de temps à l'assemblage grâce à la technologie de connexion IDC
  • Protection CEM optimale avec blindage 360 °

Applications

  • Pour prolonger les systèmes de câbles existants
  • Kit de réparation pour les câbles endommagés

Particularités

  • Prolongateur rond à 5 broches
  • Version blindée

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002925
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur d'adaptation capteur-actionneur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002925
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Capteur-Actionneur-Couplage

Matériau

  • Matériau du Contact: CuZn Surface du contact: Ni/Au Matériau , Molettes: Zinc moulé sous pression, Laiton nickelé Matériau du corps: Zinc moulé sous pression, Laiton nickelé

Indice de protection

  • IP65/IP67

Température ambiante (en service)

  • de -40°C à +85°C

Courant nominal (A)

  • 4 A

  • DeviceNet est une marque déposée de l'organisation ODVA
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.