e-Shop

EPIC® DATA CAN Sub-D

Connecteurs CAN Bus avec raccordement à vis

Connecteur Sub-D CAN BUS, bornes à visser, terminaison de bus intégrée, diagnostic/interfaces DEL optionnelles, sortie de câble 35°/90°/180°

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Faible poids Encombrement

cRUus DeviceNet CANopen

Numéro d'article Designation article Sortie de câble Interface PG Unité de base Prix de base
Connecteur Sub-D
21700537
ED-CAN-90 90° non
21700536
ED-CAN-90-PG 90° oui
21700538
ED-CAN-AX 180° axial non

Avantages

  • Résistance de terminaison (intégrée) commutable
  • capteur/ ac
  • Aucun risque de perte de pièce
  • Avec sortie 24 V DC supplémentaire pour alimenter des appareils externes (version 90° uniquement)

Particularités

  • Max. transmission rate 1 Mbit/s possible
  • Résistance de passage «ON» = le câble BUS sortant est déconnecté
  • La résistance terminale intégrée et raccordable
    permet de fermer ou de passer par le CAN-Bus
  • Brochage Sub-D :
    CAN bas = broche 2
    CAN haut = broche 7
    CAN terre = broche 3
    Terre = broche 6 (version 90° uniquement)
    CAN V+ = broche 9 (version 90° uniquement)
    (blindage = boîtier)

Homologations / références de la norme

  • UL File No. E331560

Constitution du produit

  • Connecteur Sub-D, 9 broches, vis de fixation 4-40 UNC
  • Raccord à vis
  • Compatibilité électromagnétique (CEM) améliorée par boîtier métallisé
  • Pour câble de diamètre extérieur :5 - 8 mm

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur D-sub

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001132
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur D-Sub

Dimensions

  • 60 mm x 40 mm x 17 mm - 90°67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
  • (LxlxH)

Type de raccordement

  • A vis

Indice de protection

  • IP 20

Résistance terminale

  • 120 Ω

Interfaces

  • Station bus CAN :prise D-Sub, 9 pôlesCâble bus CAN :6 borniers pour brin jusqu'à 0,8 mm²

Températures ambiantes admissibles

  • Température de service: -25°C à +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • DeviceNet est une marque déposée de l'organisation ODVA
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.