EPIC® DATA CAN Sub-D PRO
Connecteurs Bus CAN blindés
Connecteurs de données D-Sub (9 broches) robustes pour CAN BUS, boîtier entièrement métallique, blindage à 360°, version optimisée CEM avec M12 ou type ressort
- Haute protection CEM
- Pour des diamètres de câbles jusqu'à 10 mm
Numéro d'article | Designation article | Sortie de câble | Interface PG | Unité de base | Prix de base | |
---|---|---|---|---|---|---|
Connecteur Sub-D | ||||||
21700590
|
ED-CAN-90-PG-PRO | 90° | oui | |||
21700591
|
ED-CAN-AX-PRO | 180° axial | non |
Avantages
- Flexibilité élevée par plage de serrage de câble étendue
- Économies grâce à une installation rapide et simple
- Conception robuste et sécurisée dans les environnements extrêmes
- Pour les environnements CEM critiques
Particularités
- Large plage de température
- Haute durabilité mécanique (durabilité 200 contacts)
- Perte de transmission minime
- Terminaison de bus commutable intégrée
- Brochage Sub-D :
CAN bas = broche 2
CAN haut = broche 7
CAN terre = broche 3
Terre = broche 6 (version 90° uniquement)
CAN V+ = broche 9 (version 90° uniquement)
(blindage = boîtier)
Constitution du produit
- Connecteur Sub-D, 9 broches, vis de fixation 4-40 UNC
- Blindage à 360° grâce au boîtier métallique (ZnAl)
- Raccord par bride de câble externe (7 - 10 mm)
- Port PG (conception 90°) : Avec port supplémentaire Sub-D pour la programmation / diagnostic
- Port PG (conception 90° ) : avec protection des connecteurs CEM non détachable
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur D-sub
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC001132
- ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur D-Sub
-
Dimensions
- 63 x 45 x 18 - 90°81 x 36 x 15 - 180°
- (LxlxH)
-
Type de raccordement
- A vis
Indice de protection
- IP 30
-
Résistance terminale
- 120 Ω
Interfaces
- CAN-Bus station:
D-SUB socket, 9-pin
CAN-Bus cable:
- screw terminals for wires 0.14 - 0.5 mm²
Températures ambiantes admissibles
- Température de service: -20°C à +70°C
-
- DeviceNet est une marque déposée de l'organisation ODVA
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.