UNITRONIC® BUS CAN
Câbles bus CAN pour une installation fixe - homologués UL/SCA
Pour les systèmes de communication CAN tels que CANopen. Ignifuge norme IEC 60332-1-2, plage de température de -40°C à +80°C
CAN = Controller Area Network
Applications
- Pose fixe
Particularités
- Débit max. 1 Mbit/s à 40 m
Longueur de Bus - Plus la longueur est grande, plus la section doit être grande
- La norme ISO 11898 émet les recommandations pour la longueur de segment, la section du câble et le taux de transfert
- Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
Homologations / références de la norme
- Selon la norme internationale ISO 11898
- UL/CSA type CMX (UL 444)
Constitution du produit
- 0,22 + 0,34 + 0,5 : conducteur multibrins en cuivre nu, 7 brins
0,75 : conducteur multibrins en cuivre nu, brins fins - Isolation du conducteur : Foam Skin
- Code couleur selon DIN 47100
- Tresse de blindage en cuivre
- Gaine extérieure : PVC, violet (RAL 4001)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Capacité mutuelle
- (800 Hz) max. 40 nF/km
-
Tension de service
- (pas pour des applications à courant fort)
250 V -
Résistance de l'âme
- (boucle ): max. 186 Ohm/km
-
Rayon de courbure minimum
- Pose fixe : 8 x diamètre extérieur
-
Tension d'essai
- Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.
-
Impédance caractéristique
- 120 Ohm
-
Plage de température
- Fixed installation: -30°C to +80°C
- En utilisation mobile : -5°C à +70°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.