UNITRONIC® BUS CAN FD P
Câbles bus CAN haute flexibilité pour une installation fixe - homologués UL/SCA
Pour les systèmes de communication CAN tels que CANopen. Sans halogène, ignifuge norme IEC 60332-1-2, plage de température de -40°C à +80°C
Applications
- Pour des applications dynamiques
Particularités
- Sans halogène
- Débit max. 1 Mbit/s à 40 m
Longueur de Bus - Plus la longueur est grande, plus la section doit être grande
- La norme ISO 11898 émet les recommandations pour la longueur de segment, la section du câble et le taux de transfert
- Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
Homologations / références de la norme
- Selon la norme internationale ISO 11898
- UL/CSA type CMX (UL 444)
Constitution du produit
- Âme en cuire nu
- Isolation du conducteur : Foam Skin
- Tresse de blindage en cuivre
- Gaine extérieure : PUR, violet (RAL 4001)
- Résistant aux UV (la couleur peut toutefois changer avec le temps)
Classification ETIM 5
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Capacité mutuelle
- (800 Hz) max. 40 nF/km
-
Tension de service
- 250 V (pas pour les applications à courant fort)
-
Résistance de l'âme
- (boucle): max. 159,8 Ohm/km
-
Rayon de courbure minimum
- Utilisation flexible : 15 x diamètre extérieur
-
Tension d'essai
- Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.
-
Impédance caractéristique
- 120 Ohm
-
Plage de température
- Pose fixe : -40°C à +80°C
- En utilisation mobile : -30°C à +70°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.