e-Shop

UNITRONIC® BUS PA

Câbles PROFIBUS pour applications en automatisation des procédés de fabrication et des processus

Numéro d'article Designation article Nombre de conducteurs et diamètre conducteur en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Montage conventionnel du câble
2170234
UNITRONIC® BUS PA (BU) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
2170235
UNITRONIC® BUS PA (BK) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
Montage de câble Fast Connect - homologué UL/CSA CMG
2170334
UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1 x 2 x 1 8 45,5 103
2170335
UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 1 x 2 x 1 8 45,5 103

Avantages

  • Version « Fast Connect » (FC), résistant aux huiles et aux UV

Applications

  • Applications en automatisation pour le raccordement des capteurs / actionneurs, y compris dans les zones explosibles.
  • Pose fixe

Particularités

  • Débit = 31,25 kbit/s. Technique de transmission RS485 également possible, mais limitée à 1,5 Mbit/s
  • La longueur maximale du câble dépend de plusieurs facteurs (par ex. la tension d'alimentation, la consommation de courant)
  • Caractéristiques techniques : voir la vue d'ensemble "Câbles BUS UNITRONIC®"
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • Tout comme PROFIBUS® DP et PROFIBUS® FMS, PROFIBUS® PA est conforme à la norme EN 50170.
  • La technique de transmission PROFIBUS-PA est conforme à la norme internationale IEC 61158-2.
  • Variante FC avec homologation UL/CSA  (CMG / PLTC)

Constitution du produit

  • Âme multibrins UNITRONIC®BUS PA, gaine extérieure tresse Cu nu : PVC, bleu, (RAL 5015), zone de sécurité intrinsèque), noir (RAL 9005)
  • Conducteur à âme massive UNITRONIC® BUS PA FC, gaine intérieure nue Fast Connect, gaine extérieure tresse Cu : PVC, bleu (RAL 5015), noir (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    250 V

Résistance de l'âme

  • (boucle) : 44 Ohm/km max.

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 10 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.

Impédance caractéristique

  • 100 ± 20 Ohm

Plage de température

  • Fixed installation: -30°C to +80°C
  • À l'installation : -5°C à +50°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • SIMATIC® est une marque déposée de Siemens AG
  • Armé
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.