UNITRONIC® BUS PA

Câbles PROFIBUS pour applications en automatisation des procédés de fabrication et des processus

Applications en automatisation de processus pour le raccordement de capteurs et actionneurs, y compris dans les zones explosibles. Plage de température de -30°C à +80°C

  • PA = Process Automation = Automatismes de processus
  • Version homologuée UL/CSA CMG

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Résistance aux huiles Résistance aux UV

PROFIBUS

Numéro d'article Designation article Nombre de conducteurs et diamètre conducteur en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Montage conventionnel du câble
2170234
UNITRONIC® BUS PA (BU) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
2170235
UNITRONIC® BUS PA (BK) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
Montage de câble Fast Connect - homologué UL/CSA CMG
2170334
UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1 x 2 x 1 8 45,5 103
2170335
UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 1 x 2 x 1 8 45,5 103

Avantages

  • Version « Fast Connect » (FC), résistant aux huiles et aux UV

Applications

  • Applications en automatisation pour le raccordement des capteurs / actionneurs, y compris dans les zones explosibles.
  • Pose fixe

Particularités

  • Débit = 31,25 kbit/s. Technique de transmission RS485 également possible, mais limitée à 1,5 Mbit/s
  • La longueur maximale du câble dépend de plusieurs facteurs (par ex. la tension d'alimentation, la consommation de courant)
  • Caractéristiques techniques : voir la vue d'ensemble "Câbles BUS UNITRONIC®"
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • Tout comme PROFIBUS® DP et PROFIBUS® FMS, PROFIBUS® PA est conforme à la norme EN 50170.
  • La technique de transmission PROFIBUS-PA est conforme à la norme internationale IEC 61158-2.
  • Variante FC avec homologation UL/CSA  (CMG / PLTC)

Constitution du produit

  • Âme multibrins UNITRONIC®BUS PA, gaine extérieure tresse Cu nu : PVC, bleu, (RAL 5015), zone de sécurité intrinsèque), noir (RAL 9005)
  • Conducteur à âme massive UNITRONIC® BUS PA FC, gaine intérieure nue Fast Connect, gaine extérieure tresse Cu : PVC, bleu (RAL 5015), noir (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    250 V

Résistance de l'âme

  • (boucle) : 44 Ohm/km max.

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 10 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.

Impédance caractéristique

  • 100 ± 20 Ohm

Plage de température

  • Pose fixe : -30°C à +80°C
  • À l'installation : -5°C à +50°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • SIMATIC® est une marque déposée de Siemens AG
  • Armé
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.