e-Shop

UNITRONIC® BUS IS

Câbles ISOBUS pour une utilisation sur véhicules agricoles

Transmission de données pour véhicules agricoles. Résiste au pétrole, à l'essence, au diesel et aux UV. Norme ISO 11783-2:2012. Plage de température de -40°C à +85°C

Lapp Kabel est membre de l'AEF - Agricultural Industry Electronics Foundation

Conçu pour une utilisation en extérieur Sans halogène Résistant aux basses températures Résistance mécanique Résistance aux huiles Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Nombre de conducteurs/paires et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Unité de base Prix de base
PUR
2170561
UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15,6 182,4
PVC
2170560
UNITRONIC® BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15,6 182,4

Avantages

  • Câble conforme à la norme ISOBUS (ISO 11783-2) destiné à l'utilisation dans des véhicules agricoles
  • HYBRID : câble de transmission de données et de puissance

Applications

  • Pour applications en extérieur
  • Câble de raccordement entre le véhicule tracteur et les machines tractées

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1
  • Résistant aux UV
  • Résiste au pétrole, à l'essence et au diesel
  • Variante PUR (Polyuréthane) avec robustesse renforcée

Homologations / références de la norme

  • ISO 11783-2:2012

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu, classe 5 selon IEC 60228
  • 4x0,5 mm² (rouge, jaune, noir, vert)
    2x2,5 mm² (rouge, noir)
    2x6 mm² (rouge, noir)
  • Gaine extérieure : PUR et PVC, noire (9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Tension de service

  • 60 V

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : 10 x diamètre extérieur
  • Utilisation flexible : 15 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • conducteur 0,5 mm - 2,5 mm² / conducteur = 1,5 kV ;
    conducteur 6 - 10 mm² / conducteur = 2,5 kV

Impédance caractéristique

  • Impédance caractéristique 75 Ohm

Plage de température

  • PUR : -40°C à +85°C
  • PVC : -30°C à +85°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.