UNITRONIC BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5
UNITRONIC BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5
2170560
Transmission de données pour véhicules agricoles. Résiste au pétrole, à l'essence, au diesel et aux UV. Norme ISO 11783-2:2012. Plage de température de -40°C à +85°C