e-Shop

UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD

Câbles INTERBUS pour différentes applications

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et section en mm² par conducteur Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Pose fixe
2170206
UNITRONIC® BUS IBS 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
2170208
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 7,9 60 85
Pose fixe - possibilité de pose extérieure et enterrée
2170207
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9,3 37 94
2170217
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9,4 60 128
Pour installation fixe - homologué UL CMX
2170209
UNITRONIC® BUS IBS A 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
Pour des applications dynamiques
2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7,9 39 64
2170218
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Application très souple - homologué UL (CMX)
2170818
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92

Avantages

  • Selon la version :pose fixegrande souplesse d’utilisation,possibilité de pose extérieure et enterrée

Applications

  • Câble de bus d’installation/bus à distance

Particularités

  • UNITRONIC®BUS IBS
    pose fixe
    UNITRONIC®
    BUS IBS Combi
    avec alimentation électrique
    UNITRONIC®
    BUS IBS A
    avec homologation UL
  • UNITRONIC® BUS Yv
    possibilité de pose extérieure et enterrée
    UNITRONIC®
    BUS Yv Combi
    avec alimentation électrique
  • UNITRONIC® BUS IBS FD P
    grande souplesse d’utilisation
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi
    avec alimentation électrique
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi A
    avec homologation UL

Homologations / références de la norme

  • Autres détails : cf. fiche technique
  • Selon la norme DIN EN 61158

Constitution du produit

  • Voir la fiche technique

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    250 V

Résistance de l'âme

  • cf. fiche technique

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 8 x diamètre extérieur
  • Utilisation flexible : 15 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.

Impédance caractéristique

  • 100 Ohm

Plage de température

  • UNITRONIC® BUS IBS
    Pose fixe : -30 °C à +80 °C
    En utilisation mobile : -5 °C à +70 °C
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    Pose fixe : -40 °C à +80 °C
    En utilisation mobile : -30 °C à +70 °C
  • UNITRONIC® BUS IBS Yv
    Pose fixe : -40 °C à +70 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • INTERBUS est une marque déposée de Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.