e-Shop

UNITRONIC® BUS CC

Câble bus CC-Link pour installation fixe - homologué UL

Numéro d'article Designation article Nombre de conducteurs et taille AWG Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® BUS CC
2170360
UNITRONIC® BUS CC 3 x 1 x AWG20 7,7 38,8 76,6

Avantages

  • Le système CC-Link® a été développé par Mitsubishi Electric Automation, Japon.
  • Le câble Bus CC-Link® a passé avec succès les tests d'accréditation japonais CC-Link

Applications

  • CC-Link® (Control & Communication Link) = réseau à bus de terrain tant pour la commande que pour la transmission de données dans le cadre de l'intégration et de l'automatisation efficaces des usines et processus.
  • Pose fixe du réseau CC-Link®

Particularités

  • Taux de transfert en fonction de la distance de transmission
  • 156 kbit/s 1.200 m
    625 kbit/s 900 m
    2,5 Mbit/s 400 m
    5,0 Mbit/s 160 m
    10 Mbit/s 100 m
  • Non-propagateur de la flamme selon CSA FT4 ; UL Vertical-Tray Flame Test
  • SUN RES selon UL 1581

Homologations / références de la norme

  • CM UL/CSA certification 75°C or PLTC Sun Res

Constitution du produit

  • Brins toronnés de cuivre nu
  • Isolation du conducteur : PE
  • Blindage général en fils de cuivre étamé
  • Gaine extérieure : PVC, rouge (RAL 3000)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Tension de service

  • 300 V

Résistance de l'âme

  • 11 ohm/1000 ft. (305 m) à 20°C

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : 5 x diamètre extérieur
  • En flexion : 8 X diamètre extérieur

Tension d'essai

  • 2000 V

Impédance caractéristique

  • 110 Ohm à 1 MHz

Plage de température

  • -40 °C à +70 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • CC-Link® est une marque déposée de CC-Link Partner Association, Japon (CLPA)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.