UNITRONIC® ROBUST

Câble de transmission de données sans halogène avec code couleur conforme à DIN 47100 ; résistant à une large gamme de produits chimiques

UNITRONIC® ROBUST : Câble de données à basse fréquence, résistant aux biopétroles/ aux solvants/ à l'eau chaude/ aux fluides hydrauliques, -40°C/+90°C, extérieur, alimentation et boissons, compostage

  • Robuste et résistant aux intempéries
  • Bonne résistance chimique

Agro-alimentaire Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Sans halogène Résistant aux basses températures Résistance aux UV

CE ECOLAB

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® ROBUST
1032000
2 x 0.14 3,2 2,8 15
1032001
3 x 0.14 3,4 4,2 17
1032002
4 x 0.14 3,6 5,6 21
1032003
5 x 0.14 3,9 7 25
1032004
7 x 0.14 4,2 9,8 30
1032005
8 x 0.14 4,9 11,2 40
1032006
10 x 0.14 5,2 14 41
1032007
12 x 0.14 5,6 16,8 50
1032008
14 x 0.14 5,8 19,6 57
1032009
16 x 0.14 6,1 22,4 63
1032010
20 x 0.14 7 28 82
1032011
25 x 0.14 7,7 35 95
1032012
2 x 0.25 3,8 4,8 21
1032013
3 x 0.25 4 7,2 25
1032014
4 x 0.25 4,3 9,6 31
1032015
5 x 0.25 4,7 12 38
1032016
7 x 0.25 5,1 16,8 47
1032017
8 x 0.25 6,2 19,2 66
1032018
10 x 0.25 6,8 24 71
1032019
12 x 0.25 7 28,8 81
1032020
14 x 0.25 7,3 33,6 93
1032021
16 x 0.25 7,7 38,4 104
1032022
18 x 0.25 8,1 43,2 116
1032023
20 x 0.25 8,6 48 130
1032024
25 x 0.25 9,5 60 151
1032025
2 x 0.34 4,2 6,5 29
1032026
3 x 0.34 4,4 9,8 32
1032027
4 x 0.34 4,8 13,1 41
1032028
5 x 0.34 5,5 16,3 52
1032029
6 x 0.34 5,9 19,6 62
1032030
7 x 0.34 5,9 22,9 65
1032031
8 x 0.34 7,1 26,1 90
1032032
10 x 0.34 7,6 32,6 93
1032033
12 x 0.34 7,8 39,2 107
1032034
14 x 0.34 8,2 45,7 123
1032035
16 x 0.34 8,7 52,2 138
1032036
18 x 0.34 9,1 58,8 155
1032037
20 x 0.34 9,6 65,3 173
1032038
25 x 0.34 11,2 81,6 213

Avantages

  • Résistance aux intempéries, à l`ozone et aux UV ainsi qu'à une large plage de température permettent une utilisation polyvalente pour les applications intérieures et extérieures
  • Insensible au contact avec les huiles biologiques et autres émulsions ainsi que la plupart des graisses et cires végétales, animales ou synthétiques
  • Bonne résistance aux liaisons ammoniacales et aux biogaz
  • Très bonne résistance à l'eau froide et à l'eau chaude ainsi qu'aux produits de nettoyage et réfrigérants solubles dans l'eau
  • Convient pour nettoyage à la vapeur

Applications

  • Fabrication de machine-outils, techniques médicales, laveries, systèmes de lavage auto, industrie chimique, systèmes de traitement du compost, stations d'épuration
  • Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de traitement du lait et de la viande
  • Pour le traitement des données, les techniques de mesure et de commande, les systèmes liés à la sécurité et en tant que câble électronique
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur

Particularités

  • Bonne résistance chimique aux fluides hydrauliques à base d'ester
  • Résistant à l'ozone, aux UV et aux intempéries selon EN 50396 et HD 605 S2
  • Sans halogène selon IEC 60754-1, faible corrosivité/ acidité des gaz de combustion selon IEC 60754-2, faible toxicité des gaz de combustion selon EN 50305
  • Faible densité des fumées selon IEC 61034-2

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812
  • Résistance certifiée aux désinfectants et aux produits de nettoyage utilisées dans l`industrie agroalimentaire.

Constitution du produit

  • Âme à brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en mélange spécial sans halogène
  • Gaine extérieure en TPE spécial
  • Couleur de gaine extérieure : Noir

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, sans répétition de couleur, Cf. Annexe T9

Capacité mutuelle

  • C/C env. 60 nF/km

Isolation de résistance depassage spécifique

  • > 20 GOhm x cm

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme, à brins fins
    0,34 mm² 7 brins

Mouvement de torsion dans l'éolienne

  • TW-0 et TW-2, voir Annexe T0

Rayon de courbure minimum

  • Mobile : 10 x diamètre extérieur
  • Pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • À 0,14 mm²: 1200 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -40 °C à +90 °C
  • Pose fixe : -50°C à +90°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.