UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Câble de transmission de données sans halogène avec code couleur conforme à DIN 47100 ; résistant à une large gamme de produits chimiques

UNITRONIC® ROBUST C (TP) : câble de données à basse fréquence blindé, paires torsadées, résistance biopétrole/ solvants/ eau chaude/ fluides hydrauliques, extérieur, alimentation et boissons, compostage

  • Robuste et résistant aux intempéries
  • Bonne résistance chimique

Agro-alimentaire Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Sans halogène Résistant aux basses températures Résistance aux UV

CE ECOLAB

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® ROBUST C (TP)
1032100
2 x 2 x 0.14 5,3 16,1 31
1032101
3 x 2 x 0.14 5,8 19 38
1032102
4 x 2 x 0.14 6,2 23,1 46
1032103
5 x 2 x 0.14 6,4 27,2 54
1032104
6 x 2 x 0.14 7,1 31,3 63
1032105
8 x 2 x 0.14 8,2 43,4 90
1032106
10 x 2 x 0.14 8,7 50,9 93
1032107
12 x 2 x 0.14 8,9 56,6 102
1032108
2 x 2 x 0.25 6,3 22,7 43
1032109
3 x 2 x 0.25 7,1 28,9 56
1032110
4 x 2 x 0.25 7,6 38,3 72
1032111
5 x 2 x 0.25 7,9 45,1 85
1032112
6 x 2 x 0.25 8,5 48,7 96
1032113
8 x 2 x 0.25 10,3 64,3 135
1032114
2 x 2 x 0.34 7,1 27,6 56
1032115
3 x 2 x 0.34 7,8 38,8 74
1032116
4 x 2 x 0.34 8,4 47,5 90
1032117
5 x 2 x 0.34 8,8 58,2 110
1032118
1 x 2 x 0.5 5,6 20,1 37
1032119
2 x 2 x 0.5 7,9 40,3 72
1032120
3 x 2 x 0.5 8,7 51,7 91
1032121
4 x 2 x 0.5 9,4 64,1 112
1032122
5 x 2 x 0.5 10,3 76,6 141
1032123
6 x 2 x 0.5 11,1 91,7 170
1032124
8 x 2 x 0.5 13,1 123,2 238
1032125
10 x 2 x 0.5 14,5 146,4 247
1032126
2 x 2 x 0.75 8,5 48,4 84
1032127
3 x 2 x 0.75 9,4 68,9 114
1032128
4 x 2 x 0.75 10,7 86,2 149
1032129
6 x 2 x 0.75 12,1 131,9 225
1032130
8 x 2 x 0.75 14,7 168,2 315
1032131
2 x 2 x 1.0 9 64,1 98
1032132
3 x 2 x 1.0 10,4 83,5 135
1032133
4 x 2 x 1.0 11,3 105,7 168

Avantages

  • Résistance aux intempéries, à l`ozone et aux UV ainsi qu'à une large plage de température permettent une utilisation polyvalente pour les applications intérieures et extérieures
  • Insensible au contact avec les huiles biologiques et autres émulsions ainsi que la plupart des graisses et cires végétales, animales ou synthétiques
  • Bonne résistance aux liaisons ammoniacales et aux biogaz
  • Très bonne résistance à l'eau froide et à l'eau chaude ainsi qu'aux produits de nettoyage et réfrigérants solubles dans l'eau
  • Convient pour nettoyage à la vapeur

Applications

  • Fabrication de machine-outils, techniques médicales, laveries, systèmes de lavage auto, industrie chimique, systèmes de traitement du compost, stations d'épuration
  • Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de traitement du lait et de la viande
  • Pour le traitement des données, les techniques de mesure et de commande, les systèmes liés à la sécurité et en tant que câble électronique
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur

Particularités

  • Bonne résistance chimique aux fluides hydrauliques à base d'ester
  • Résistant à l'ozone, aux UV et aux intempéries selon EN 50396 et HD 605 S2
  • Sans halogène selon IEC 60754-1, faible corrosivité/ acidité des gaz de combustion selon IEC 60754-2, faible toxicité des gaz de combustion selon EN 50305
  • Faible densité des fumées selon IEC 61034-2

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812
  • Résistance certifiée aux désinfectants et aux produits de nettoyage utilisées dans l`industrie agroalimentaire.

Constitution du produit

  • Âme à brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en mélange spécial sans halogène
  • Assemblage en paires (TP)
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en TPE spécial Couleur de la gaine extérieure : noire (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, sans répétition de couleur, Cf. Annexe T9

Capacité mutuelle

  • C/C env. 60 nF/km
  • C/S env. 100 nF/km

Isolation de résistance depassage spécifique

  • > 20 GOhm x cm

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme, à brins fins
    0,34 mm² 7 brins

Mouvement de torsion dans l'éolienne

  • TW-0 et TW-2, voir Annexe T0

Rayon de courbure minimum

  • Mobile : 10 x diamètre extérieur
  • Pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • À 0,14 mm²: 1200 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -40 °C à +90 °C
  • Pose fixe : -50°C à +90°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.