UNITRONIC® LiHH

Câble de transmission des données, sans halogène, avec code de couleur selon DIN 47100

UNITRONIC® LiHH : Câble de données à basse fréquence sans halogène flexible, Maxi TERMI-POINT® multi-brins 0,34 mm², DIN 47100, faible capacité, faible densité de fumées LS0H/LSZH

  • Pour utilisation dans les bâtiments publics et les usines industrielles
  • Autres dimensions/couleurs sur demande
  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc

Sans halogène

Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
0037104
6 x 0.14 4,4 8,1 25
0037120
2 x 0.25 4 4,8 22
0037121
3 x 0.25 4,2 7,2 25
0037122
4 x 0.25 4,5 9,6 28
0037124
6 x 0.25 5,3 14,4 39
0037125
7 x 0.25 5,3 16,8 42
0037126
8 x 0.25 6,4 19,2 50
0037128
12 x 0.25 7,2 28,8 67
0037140
2 x 0.34 4,4 6,5 28
0037141
3 x 0.34 4,6 9,8 30
0037142
4 x 0.34 5 13,1 40
0037143
5 x 0.34 5,7 16,3 44
0037147
12 x 0.34 8 39,2 97
0037150
2 x 0.5 4,9 9,6 31
0037151
3 x 0.5 5,2 14,4 37
0037152
4 x 0.5 5,8 19,2 45
0037153
5 x 0.5 6,3 24 58
0037154
7 x 0.5 7,1 33,6 72
0037160
2 x 0.75 5,3 14,4 41
0037162
4 x 0.75 6,3 28,8 60
0037165
12 x 0.75 10,4 86,4 165
0037171
3 x 1.0 6,1 28,8 57
0037172
4 x 1.0 6,6 38,4 67

Avantages

  • Sans halogène : faible densité et faible corrosivité des fumées en cas d'incendie pour une protection des vies et du matériel
  • Faiblement capacitatif en raison de l'isolation à base de polyoléfine
  • Petits diamètres extérieurs malgré le grand nombre de conducteurs

Applications

  • Pour les lieux à forte concentration de personnes, ainsi qu'en présence de biens de grande valeur à protéger en cas d'incendie.
  • A utiliser dans les bâtiments publics, les systèmes de transport et les usines industrielles
  • Pour le traitement des données, les techniques de mesure et de commande, les systèmes liés à la sécurité et en tant que câble électronique
  • Locaux secs et humides

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Norme LSZH (low smoke zero halogen) : faibles émissions de fumée, sans halogène
  • Sans halogène selon IEC 60754-1, faible corrosivité/ acidité des gaz de combustion selon IEC 60754-2, faible toxicité des gaz de combustion selon EN 50305
  • Faible densité des fumées selon IEC 61034-2

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Âme à brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en mélange spécial sans halogène
  • Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène
    Couleur de la gaine extérieure : gris silex (RAL 7032)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, sans répétition de couleur, Cf. Annexe T9

Capacité mutuelle

  • 80 nF/km environ

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme, à brins fins
    0,34 mm² 7 brins

Rayon de courbure minimum

  • Mobile : 10 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • 1200 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • En pose fixe : -30 °C à +80 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • TERMI-POINT® est une marque déposée de AMP
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.