UNITRONIC® LiHCH

Câble de transmission de données blindé sans halogène avec code de couleur selon DIN 47100

UNITRONIC® LiHCH : Câble de données à basse fréquence sans halogène flexible (multi-brins 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®) DIN 47100, faible capacité, faible densité de fumées, blindé

  • Pour utilisation dans les bâtiments publics et les usines industrielles
  • Autres dimensions/couleurs sur demande
  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc

Sans halogène Les signaux d'interférence

CE Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® LiHCH
0037302
2 x 0.14 4,1 12 22
0037304
4 x 0.14 4,5 15,9 29
0037308
8 x 0.14 6 26 41
0037312
12 x 0.14 6,5 30,4 78
0037325
25 x 0.14 8,7 63 149
0037402
2 x 0.25 4,7 15 25
0037403
3 x 0.25 4,9 18 30
0037404
4 x 0.25 5,2 22 35
0037406
6 x 0.25 6,2 30 49
0037407
7 x 0.25 6,2 32 52
0037408
8 x 0.25 7,3 35 58
0037410
10 x 0.25 7,7 42 81
0037425
25 x 0.25 10,9 114 172
0037502
2 x 0.34 5,1 17 30
0037503
3 x 0.34 5,3 21 35
0037504
4 x 0.34 5,9 25 42
0037507
7 x 0.34 7 42 73
0037508
8 x 0.34 8 45 84
0037510
10 x 0.34 8,5 63 101
0037516
16 x 0.34 9,6 94 160
0037525
25 x 0.34 12,1 144 259
0037602
2 x 0.5 5,8 29 38
0037603
3 x 0.5 6,1 35 47
0037604
4 x 0.5 6,5 45 67
0037605
5 x 0.5 7,2 50 76
0037606
6 x 0.5 7,8 59 84
0037607
7 x 0.5 7,8 68 91
0037608
8 x 0.5 8,9 75 135
0037610
10 x 0.5 9,5 93 160
0037612
12 x 0.5 9,8 99 177
0037618
18 x 0.5 11,7 134 239
0037702
2 x 0.75 6,2 35 45
0037703
3 x 0.75 6,5 46 69
0037704
4 x 0.75 7,2 56 80
0037802
2 x 1.0 6,5 43 72
0037803
3 x 1.0 7 56 90
0037804
4 x 1.0 7,5 68 109
0037807
7 x 1.0 8,8 118 171
0037902
2 x 1.5 7,3 58 90
0037903
3 x 1.5 7,7 74 115

Avantages

  • Sans halogène : faible densité et faible corrosivité des fumées en cas d'incendie pour une protection des vies et du matériel
  • Faiblement capacitatif en raison de l'isolation à base de polyoléfine
  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques

Applications

  • Pour les lieux à forte concentration de personnes, ainsi qu'en présence de biens de grande valeur à protéger en cas d'incendie.
  • A utiliser dans les bâtiments publics, les systèmes de transport et les usines industrielles
  • Pour le traitement des données, les techniques de mesure et de commande, les systèmes liés à la sécurité et en tant que câble électronique
  • Pour le matériel informatique et bureautique, les systèmes d'instrumentation, les balances -dans tous les domaines nécessitant des câbles blindés sans halogène de faible encombrement.

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Norme LSZH (low smoke zero halogen) : faibles émissions de fumée, sans halogène
  • Sans halogène selon IEC 60754-1, faible corrosivité/ acidité des gaz de combustion selon IEC 60754-2, faible toxicité des gaz de combustion selon EN 50305
  • Faible densité des fumées selon IEC 61034-2

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Âme à brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en mélange spécial sans halogène
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène
    Couleur de la gaine extérieure : gris silex (RAL 7032)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, sans répétition de couleur, Cf. Annexe T9

Capacité mutuelle

  • C/C env. 80 nF/km
  • C/S env. 120 nF/km

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme, à brins fins
    0,34 mm² 7 brins

Rayon de courbure minimum

  • Mobile : 10 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • 1200 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • En pose fixe : -30 °C à +80 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • TERMI-POINT® est une marque déposée de AMP
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.