e-Shop

UNITRONIC® ROBUST C

Câble de transmission de données sans halogène avec code couleur conforme à DIN 47100 ; résistant à une large gamme de produits chimiques

UNITRONIC® ROBUST C : Câble de données à basse fréquence blindé, résistance biopétrole/ solvants/ eau chaude/ fluides hydrauliques, -40/+90°C, extérieur, alimentation et boissons, compostage

  • Robuste et résistant aux intempéries
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Agro-alimentaire Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Sans halogène Résistant aux basses températures Résistance aux UV

CE ECOLAB

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® ROBUST C
1032050
2 x 0.14 3,9 9,3 25
1032051
3 x 0.14 4,1 10,8 28
1032052
4 x 0.14 4,3 13,5 34
1032053
5 x 0.14 4,6 15 38
1032054
6 x 0.14 4,9 17,6 45
1032055
7 x 0.14 4,9 19 46
1032056
8 x 0.14 5,8 22 60
1032057
10 x 0.14 6,1 25,8 63
1032058
12 x 0.14 6,3 28,9 70
1032059
14 x 0.14 6,7 32,7 80
1032060
18 x 0.14 7,3 44 102
1032061
25 x 0.14 8,4 56,1 128
1032062
2 x 0.25 4,5 12,7 33
1032063
3 x 0.25 4,7 16,3 40
1032064
4 x 0.25 5 18,8 46
1032065
5 x 0.25 5,6 22,5 57
1032066
6 x 0.25 6 26,2 67
1032067
7 x 0.25 6 28,6 69
1032068
8 x 0.25 7,1 33,6 92
1032069
10 x 0.25 7,5 42,8 101
1032070
12 x 0.25 7,7 47,7 111
1032071
14 x 0.25 8 54,4 125
1032072
18 x 0.25 8,8 62,8 148
1032073
25 x 0.25 10,6 86,5 202
1032074
2 x 0.34 4,9 15,7 44
1032075
3 x 0.34 5,1 20,4 54
1032076
4 x 0.34 5,7 23,6 66
1032077
5 x 0.34 6,2 28,2 78
1032078
6 x 0.34 6,8 32,7 93
1032079
7 x 0.34 6,8 36 95
1032080
8 x 0.34 7,8 45,3 127
1032081
10 x 0.34 8,3 53,9 137
1032082
12 x 0.34 8,5 60,7 152
1032083
14 x 0.34 8,9 68,7 171
1032084
16 x 0.34 9,4 77,9 191
1032085
18 x 0.34 10,2 84,7 216
1032086
25 x 0.34 11,9 115,7 288

Avantages

  • Résistance aux intempéries, à l`ozone et aux UV ainsi qu'à une large plage de température permettent une utilisation polyvalente pour les applications intérieures et extérieures
  • Insensible au contact avec les huiles biologiques et autres émulsions ainsi que la plupart des graisses et cires végétales, animales ou synthétiques
  • Bonne résistance aux liaisons ammoniacales et aux biogaz
  • Très bonne résistance à l'eau froide et à l'eau chaude ainsi qu'aux produits de nettoyage et réfrigérants solubles dans l'eau
  • Convient pour nettoyage à la vapeur

Applications

  • Fabrication de machine-outils, techniques médicales, laveries, systèmes de lavage auto, industrie chimique, systèmes de traitement du compost, stations d'épuration
  • Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de traitement du lait et de la viande
  • Pour le traitement des données, les techniques de mesure et de commande, les systèmes liés à la sécurité et en tant que câble électronique
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur

Particularités

  • Bonne résistance chimique aux fluides hydrauliques à base d'ester
  • Résistant à l'ozone, aux UV et aux intempéries selon EN 50396 et HD 605 S2
  • Sans halogène selon IEC 60754-1, faible corrosivité/ acidité des gaz de combustion selon IEC 60754-2, faible toxicité des gaz de combustion selon EN 50305
  • Faible densité des fumées selon IEC 61034-2

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812
  • Résistance certifiée aux désinfectants et aux produits de nettoyage utilisées dans l`industrie agroalimentaire.

Constitution du produit

  • Âme à brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en mélange spécial sans halogène
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en TPE spécial
  • Couleur de gaine extérieure : Noir

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, sans répétition de couleur, Cf. Annexe T9

Capacité mutuelle

  • C/C env. 60 nF/km
  • C/S env. 100 nF/km

Isolation de résistance depassage spécifique

  • > 20 GOhm x cm

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme, à brins fins
    0,34 mm² 7 brins

Mouvement de torsion dans l'éolienne

  • TW-0 et TW-2, voir Annexe T0

Rayon de courbure minimum

  • Mobile : 10 x diamètre extérieur
  • Pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • À 0,14 mm²: 1200 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -40 °C à +90 °C
  • Pose fixe : -50°C à +90°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.