UNITRONIC® ROBUST C (TP)
Câble de transmission de données sans halogène avec code couleur conforme à DIN 47100 ; résistant à une large gamme de produits chimiques
UNITRONIC® ROBUST C (TP) : câble de données à basse fréquence blindé, paires torsadées, résistance biopétrole/ solvants/ eau chaude/ fluides hydrauliques, extérieur, alimentation et boissons, compostage
- Robuste et résistant aux intempéries
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Avantages
- Résistance aux intempéries, à l`ozone et aux UV ainsi qu'à une large plage de température permettent une utilisation polyvalente pour les applications intérieures et extérieures
- Insensible au contact avec les huiles biologiques et autres émulsions ainsi que la plupart des graisses et cires végétales, animales ou synthétiques
- Bonne résistance aux liaisons ammoniacales et aux biogaz
- Très bonne résistance à l'eau froide et à l'eau chaude ainsi qu'aux produits de nettoyage et réfrigérants solubles dans l'eau
- Convient pour nettoyage à la vapeur
Applications
- Fabrication de machine-outils, techniques médicales, laveries, systèmes de lavage auto, industrie chimique, systèmes de traitement du compost, stations d'épuration
- Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de traitement du lait et de la viande
- Pour le traitement des données, les techniques de mesure et de commande, les systèmes liés à la sécurité et en tant que câble électronique
- Utilisation en intérieur comme en extérieur
Particularités
- Bonne résistance chimique aux fluides hydrauliques à base d'ester
- Résistant à l'ozone, aux UV et aux intempéries selon EN 50396 et HD 605 S2
- Sans halogène selon IEC 60754-1, faible corrosivité/ acidité des gaz de combustion selon IEC 60754-2, faible toxicité des gaz de combustion selon EN 50305
- Faible densité des fumées selon IEC 61034-2
Homologations / références de la norme
- Selon VDE 0812
- Résistance certifiée aux désinfectants et aux produits de nettoyage utilisées dans l`industrie agroalimentaire.
Constitution du produit
- Âme à brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu
- Isolation du conducteur en mélange spécial sans halogène
- Assemblage en paires (TP)
- Tresse de blindage en cuivre étamé
- Gaine extérieure en TPE spécial Couleur de la gaine extérieure : noire (RAL 9005)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Code d'identification du conducteur
- DIN 47100, sans répétition de couleur, Cf. Annexe T9
-
Capacité mutuelle
- C/C env. 60 nF/km
- C/S env. 100 nF/km
-
Isolation de résistance depassage spécifique
- > 20 GOhm x cm
-
Inductivité
- environ 0.65 mH/km
-
Constitution de l'âme
- Âme, à brins fins
0,34 mm² 7 brins -
Mouvement de torsion dans l'éolienne
- TW-0 et TW-2, voir Annexe T0
-
Rayon de courbure minimum
- Mobile : 10 x diamètre extérieur
- Pose fixe : 4 x diamètre extérieur
-
Tension d'essai
- À 0,14 mm²: 1200 V
-
Plage de température
- Occasionnellement mobile : -40 °C à +90 °C
- Pose fixe : -50°C à +90°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.