e-Shop

UNITRONIC® LiHCH (TP)

Câble de transmission des données blindé sans halogène avec code de couleur selon DIN 47100 et paires torsadées

UNITRONIC® LiHCH (TP) : Câble de données à basse fréquence sans halogène flexible (Maxi TERMI-POINT® multi-brins 0,34 mm²) 47100, faible capacité, faible densité de fumées, blindé

  • TP = twisted pair (paires torsadées)
  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc

Sans halogène Les signaux d'interférence

CE Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302
2 x 2 x 0.14 5,5 18,5 39
0038303
3 x 2 x 0.14 6 23 48
0038304
4 x 2 x 0.14 6,4 26,6 54
0038308
8 x 2 x 0.14 8,4 53,7 97
0038312
12 x 2 x 0.14 9,1 66 142
0038316
16 x 2 x 0.14 10,4 79 154
0038325
25 x 2 x 0.14 12,7 113 238
0038402
2 x 2 x 0.25 6,5 28 54
0038403
3 x 2 x 0.25 7,3 39,6 66
0038404
4 x 2 x 0.25 7,8 44,9 81
0038406
6 x 2 x 0.25 8,7 69,5 115
0038408
8 x 2 x 0.25 10,5 76,9 130
0038412
12 x 2 x 0.25 11,5 120 190
0038416
16 x 2 x 0.25 12,7 146,5 238
0038602
2 x 2 x 0.5 8,1 48,1 93
0038603
3 x 2 x 0.5 8,9 73,7 129
0038604
4 x 2 x 0.5 9,6 82 146
0038606
6 x 2 x 0.5 11,3 110 198
0038608
8 x 2 x 0.5 13,3 139 259
0038612
12 x 2 x 0.5 15,1 198,3 354
0038616
16 x 2 x 0.5 16,7 240 459
0038702
2 x 2 x 0.75 8,7 58 106
0038704
4 x 2 x 0.75 10,9 108 179
0038708
8 x 2 x 0.75 14,9 180 305
0038802
2 x 2 x 1.0 9,2 84 142
0038803
3 x 2 x 1.0 10,6 96 173
0038804
4 x 2 x 1.0 11,5 121 212

Avantages

  • Sans halogène : faible densité et faible corrosivité des fumées en cas d'incendie pour une protection des vies et du matériel
  • Faiblement capacitatif en raison de l'isolation à base de polyoléfine
  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques
  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)

Applications

  • Pour les lieux à forte concentration de personnes, ainsi qu'en présence de biens de grande valeur à protéger en cas d'incendie.
  • A utiliser dans les bâtiments publics, les systèmes de transport et les usines industrielles
  • Pour le traitement des données, les techniques de mesure et de commande, les systèmes liés à la sécurité et en tant que câble électronique
  • Pour le matériel informatique et bureautique, les systèmes d'instrumentation, les balances -dans tous les domaines nécessitant des câbles blindés sans halogène de faible encombrement.

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Norme LSZH (low smoke zero halogen) : faibles émissions de fumée, sans halogène
  • Sans halogène selon IEC 60754-1, faible corrosivité/ acidité des gaz de combustion selon IEC 60754-2, faible toxicité des gaz de combustion selon EN 50305
  • Faible densité des fumées selon IEC 61034-2

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en mélange spécial sans halogène
  • Assemblage en paires (TP)
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène
    Couleur de la gaine extérieure : gris silex (RAL 7032)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, sans répétition de couleur, Cf. Annexe T9

Capacité mutuelle

  • C/C env. 80 nF/km
  • C/S env. 120 nF/km

Couplage

  • À 1 kHz : 300 pF/100 m environ

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme à brins fins cuivre nu

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • 1200 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • En pose fixe : -30 °C à +80 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.