e-Shop

UNITRONIC® LiYY A

Câble de transmission des données, avec code de couleur selon DIN 47100, reconnu UL/CSA

UNITRONIC® LiYY A : Câble de données à basse fréquence en PVC, codage couleur DIN 47100, UL CSA AWM, flexible (Maxi TERMI-POINT® 0,34²), ignifuge, instrumentation et commande

  • Câble amélioré: homologué UL et CSA
  • Autres dimensions/couleurs sur demande

CE CSA RU Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section AWG Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® LiYY A
0022403
3 x AWG26/7 3,8 4,2 18
0022404
4 x AWG26/7 4 5,6 23
0022405
5 x AWG26/7 4,3 7 25
0022408
8 x AWG26/7 5,1 11,2 34
0022412
12 x AWG26/7 5,8 16,8 47
0022416
16 x AWG26/7 6,3 22,4 58
0022421
21 x AWG26/7 7 29,4 63
0022502
2 x AWG24/7 4 4,6 20
0022505
5 x AWG24/7 4,8 11,5 32
0022508
8 x AWG24/7 5,7 18,4 46
0022512
12 x AWG24/7 6,6 27,6 64
0022602
2 x AWG22/7 4,8 6,8 32,8
0022603
3 x AWG22/7 5 10,2 35
0022604
4 x AWG22/7 5,4 13,6 45,9
0022605
5 x AWG22/7 5,9 17 55,8
0022607
7 x AWG22/7 6,4 23,3 68,9
0022608
8 x AWG22/7 6,9 27,2 75,5
0022612
12 x AWG22/7 8,2 40,8 103
0022616
16 x AWG22/7 9,1 54,4 131,2
0022624
24 x AWG22/7 11,6 81,6 190
0022632
2 x AWG20/7 5,3 11,2 40
0022642
2 x AWG19/19 5,6 15 48

Avantages

  • Large gamme d'applications

Applications

  • Pour le câblage d'appareils, de machines et d'installations destinés à l'export vers le marché nord-américain ou vers des pays où l'utlisation de câbles homologués UL/CSA est courante.
  • Pour le marché nord-américain

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT1

Homologations / références de la norme

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Constitution du produit

  • Âme multibrins, brins en cuivre étamé
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Gaine extérieure en PVC spécial Couleur de la gaine extérieure : Gris foncé

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, sans répétition de couleur, Cf. Annexe T9

Constitution de l'âme

  • Taille AWG des conducteurs, 7 ou 19 brins

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • UL/CSA: 300 V

Tension d'essai

  • 1500 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5 °C à +70 °C (UL : +80 °C)
  • Pose fixe (IEC) : -40°C à +80°C
    UL: max. +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne 152 m ; touret 305 m
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.