e-Shop

UNITRONIC® LiYCY (TP) A

Câble de transmission de données blindé avec code de couleur selon DIN 47100 et paires torsadées - reconnu UL/CSA

UNITRONIC® LiYCY (TP) A : Câble de données à basse fréquence en PVC, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, Maxi TERMI-POINT® 0,34², paires torsadées, blindé, instrumentation et commande

  • Câble amélioré: homologué UL et CSA
  • Autres dimensions/couleurs sur demande

Les signaux d'interférence

CE CSA RU Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section AWG Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® LiYCY (TP) A
0066202
2 x 2 x AWG26/7 5,5 18 38
0066204
4 x 2 x AWG26/7 6,4 24 58
0066205
5 x 2 x AWG26/7 6,6 30 58
0066208
8 x 2 x AWG26/7 7,9 53 85
0066210
10 x 2 x AWG26/7 8,7 55 106
0066212
12 x 2 x AWG26/7 8,9 64 113
0066216
16 x 2 x AWG26/7 10,2 87 149
0066232
2 x 2 x AWG24/7 6,1 24,5 50
0066233
3 x 2 x AWG24/7 6,7 28,9 62
0066234
4 x 2 x AWG24/7 7,2 33,5 70
0066235
5 x 2 x AWG24/7 7,5 46,3 91
0066238
2 x 2 x AWG22/7 7,4 38 71
0066239
3 x 2 x AWG22/7 8,1 45,1 95
0066240
4 x 2 x AWG22/7 8,8 54,6 102
0066242
2 x 2 x AWG20/7 8,2 49,7 93
0066243
3 x 2 x AWG20/7 9,1 60,1 102
0066244
4 x 2 x AWG20/7 10,2 78,7 120
0066219 5 x 2 x AWG20/7 10,7 88,9 156
0066220 6 x 2 x AWG20/7 11,6 100,6 184
0066262
2 x 2 x AWG19/19 8,7 65,2 140
0066221 3 x 2 x AWG19/19 10 69,2 145

Avantages

  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques
  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)

Applications

  • Pour le marché nord-américain
  • Pour le câblage d'appareils, de machines et d'installations destinés à l'export vers le marché nord-américain ou vers des pays où l'utlisation de câbles homologués UL/CSA est courante.

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT1

Homologations / références de la norme

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Constitution du produit

  • Âme multibrins, brins en cuivre étamé
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Assemblage en paires (TP)
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en PVC spécial Couleur de la gaine extérieure : Gris foncé

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, sans répétition de couleur, Cf. Annexe T9

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • UL/CSA: 300 V

Tension d'essai

  • 1500 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5 °C à +70 °C (UL : +80 °C)
  • Pose fixe (IEC) : -40°C à +80°C
    UL: max. +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne 152 m ; touret 305 m
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.