e-Shop

UNITRONIC® LiYCY A

Câble de transmission de données blindé avec code de couleur selon DIN 47100 - reconnu UL/CSA

UNITRONIC® LiYCY A : Câble de données à basse fréquence en PVC, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, Maxi TERMI-POINT® 0,34², blindé, ignifuge, instrumentation et commande

  • Câble amélioré: homologué UL et CSA
  • Autres dimensions/couleurs sur demande

Les signaux d'interférence

CE CSA RU Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section AWG Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® LiYCY A
0044602
2 x AWG26/7 4,3 15,6 25
0044604
4 x AWG26/7 4,7 18 30
0044652
2 x AWG24/7 4,7 17,6 29
0044655
5 x AWG24/7 5,5 28,5 44
0044658
8 x AWG24/7 6,4 31,1 61
0044662
12 x AWG24/7 7,3 51,8 96
0044702
2 x AWG22/7 5,5 17,6 44
0044703
3 x AWG22/7 5,7 21,2 49
0044704
4 x AWG22/7 6,1 27,3 59
0044705
5 x AWG22/7 6,6 30,8 63
0044707
7 x AWG22/7 7,1 46,4 87
0044712
12 x AWG22/7 8,9 66,8 120
0044716
16 x AWG22/7 9,8 83,9 145
0044721
21 x AWG22/7 11,3 109,4 204
0044732
2 x AWG20/7 6 24,4 41
0044733
3 x AWG20/7 6,3 29,9 47
0044735
5 x AWG20/7 7,3 49,2 91
0044738
8 x AWG20/7 9,1 70,8 102
0044850
7 x AWG18/19 8,9 93,2 160,8
0044851
10 x AWG18/19 11,5 130,9 200

Avantages

  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques

Applications

  • Pour le câblage d'appareils, de machines et d'installations destinés à l'export vers le marché nord-américain ou vers des pays où l'utlisation de câbles homologués UL/CSA est courante.
  • Pour le marché nord-américain

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT1

Homologations / références de la norme

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Constitution du produit

  • Âme multibrins, brins en cuivre étamé
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en PVC spécial Couleur de la gaine extérieure : Gris foncé

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, sans répétition de couleur, Cf. Annexe T9

Constitution de l'âme

  • Taille AWG des conducteurs, 7 ou 19 brins

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • UL/CSA: 300 V

Tension d'essai

  • 1500 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5 °C à +70 °C (UL : +80 °C)
  • Pose fixe (IEC) : -40°C à +80°C
    UL: max. +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne 152 m ; touret 305 m
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.