e-Shop

UNITRONIC® Li2YCY (TP) brins fins

Câble de transmission de données blindé avec isolant de conducteur PE, conducteurs à brins fins et paires torsadées

UNITRONIC® Li2YCY (TP) brins superfins : Câble de données LF à faible capacité en PVC, flexible, blindé, DIN 47100, paires torsadées monoconducteur PE, interfaçage RS422/ RS485

Câbles pour RS485/RS422

Les signaux d'interférence

CE Fire

Numéro d'article Nombre de paires et section en mm² par conducteur Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® Li2YCY (TP) brins fins
0031370
1 x 2 x 0,25 5,7 14 38
0031371
2 x 2 x 0,25 6,9 28 43
0031372
3 x 2 x 0,25 7,5 39,6 64
0031373
5 x 2 x 0,25 8,3 50 93

Avantages

  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques
  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)

Applications

  • Particulièrement adapté au câblage des systèmes de données à des taux de transmission jusqu'à 10 Mbit/s ainsi qu'aux interfaces de série RS422 et RS485
  • Pour une utilisation statique ou occasionnellement mobile
  • Utilisable dans des locaux secs ou humides
  • Câble de signal, de commande et de mesure pour la transmission des signaux faibles et sensibles et les débits élevés
  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP) équipé d'une gaine extérieure (Yv) renforcée noire d’une épaisseur de paroi nominale de 1,8 mm minimum environ, est conçu pour les conditions intérieures et extérieures comme pour toutes applications où une gaine extérieure renforcée peut être avantageuse

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Conducteurs : cuivre nu finement toronné
  • Isolation du conducteur en polyéthylène (PE)
  • Assemblage en paires (TP)
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en PVC
    Couleur de la gaine extérieure : gris (similaire à gris silex/RAL 7032)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, Cf. annexe T9

Capacité mutuelle

  • À 800 Hz : max. 60 nF/km

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Conducteur à brins toronnés, à brins fins

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Affaiblissement paradiaphonique

  • Jusqu'à 1 MHz min. 50 dB
  • Jusqu'à 10 MHz min. 40 dB

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 2000 V
  • Conducteur/Blindage : 1000 V

Impédance caractéristique

  • 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.