UNITRONIC® FD P plus A
Câble pour chaînes porte-câbles haute performance en PUR pour un insert AWM selon CSA/NFPA 79
UNITRONIC® FD P plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 halogen-free highly flexible, energy/ drag chain constant flex, low capacitance, -40°C/80°C
- Chaîne : hautes performances et flexible à froid
- Faible capacitance
- Sans halogène
Avantages
- Homologué et fiable
- Plage de température étendue pour des applications dans des conditions climatiques extrêmes
- Tension nominale UL-AWM 1000 V en cas de câblage interne protégé (par ex. dans la plate-forme industrielle sous Field Labelling) permet une pose interne à côté des câbles de raccordement avec une tension nominale UL de 1 kV appliquée
- Aux États-Unis, à l'intérieur des machines industrielles et dans les chaînes porte-câbles de la plate-forme industrielle sous Field Labelling (pour contrôle par AHJ), selon la norme NFPA 79, section 12.9.2 (exception 3 sous 12.9.2 : jusqu'à 1 mm2 et <16 AWG)
Applications
- Câble de transmission de données très souple à gaine extérieure PUR. Longue durée de vie même dans des conditions climatiques difficiles.
- Utilisation en mesures, contrôles et circuits de régulation
- Design sophistiqué pour des performances élevées dans les chaînes porte-câbles
- Pour une utilisation en chaîne porte-câbles : Veuillez suivre les consignes de montage en annexe T3
Particularités
- Gaine extérieure PUR résistante aux coupures, au cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en chaîne porte-câbles
- Généralement pour une utilisation en extérieur (pas en Amérique du Nord) grâce à sa résistance aux UV et à l'ozone
- Indices d'ignifugation : IEC 60332-1-2, FT2 (test de flamme horizontale)
- Sans halogène, faiblement capacitatif et flexible jusqu'à -40°C
- Surface peu adhésive, résistance à l'hydrolyse et aux microbes, résistance à l'huile
Homologations / références de la norme
- Selon VDE 0812
- cRUus AWM, certifié par UL (UL : E63634) : UL AWM Style 21576 ainsi que AWM II A/B I/II
Constitution du produit
- Âme à brins superfins en cuivre nu
- Isolation conducteur : polyoléfine
- Rubanage : non tissé
- Gaine extérieure en mélange spécial PUR
Couleur de la gaine extérieure : gris (RAL 7001)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Code d'identification du conducteur
- DIN 47100, Cf. annexe T9
-
Capacité mutuelle
- C/C env. 60 nF/km
-
Inductivité
- environ 0.65 mH/km
-
Constitution de l'âme
- Âme, à brins superfins
-
Rayon de courbure minimum
- En utilisation mobile : 5 x diamètre extérieur
- Pose fixe : 3 x diamètre extérieur
-
Tension d'essai
- 1500 V
-
Plage de température
- En utilisation mobile : -40°C à +80°C
- Pose fixe : -40°C à +80°C
cRUus AWM : max. +80°C -
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.