UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Câble de transmission de données blindé extra-souple avec gaine extérieure PUR et paires torsadées - Listé UL/CSA

UNITRONIC® FD CP (TP) plus : Câble de données à basse fréquence en PUR, UL AWM CMX VW-1, sans halogène, extrasouple, chaînes porte-câbles, paire torsadée blindée, faible capacité, blindé, -40°C

  • Flexible à basses températures
  • Faible capacitance
  • Sans halogène

Energie éolienne Sans halogène Résistant aux basses températures Résistance mécanique Résistance aux huiles Chaine porte-câbles Les signaux d'interférence Résistance à la torsion

CE CULUS RU C_RU Fire

Numéro d'article Nombre de paires et section en mm² par conducteur Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910
2 x 2 x 0.14 5,9 19,4 42
0030911
3 x 2 x 0.14 6,2 23,4 47
0030912
4 x 2 x 0.14 6,7 27,1 59
0030913
5 x 2 x 0.14 7,3 37,4 68
0030914
6 x 2 x 0.14 7,5 49,4 91
0030915
8 x 2 x 0.14 8,8 54,8 109
0030916
10 x 2 x 0.14 10,1 60,1 120
0030962
1 x 2 x 0.25 4,7 14 27
0030919
2 x 2 x 0.25 6,6 32 60
0030920
3 x 2 x 0.25 7 38,4 72
0030921
4 x 2 x 0.25 7,6 43,2 85
0030922
5 x 2 x 0.25 8,5 51,5 92
0030923
6 x 2 x 0.25 8,8 71,8 114
0030924
8 x 2 x 0.25 10,3 74,4 155
0030925
10 x 2 x 0.25 11,8 90 186
0030926
14 x 2 x 0.25 12 111,2 219
0030963
1 x 2 x 0.34 5,1 20 36
0030928
2 x 2 x 0.34 7,3 41 69
0030929
3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930
4 x 2 x 0.34 8,7 59 106
0030932
6 x 2 x 0.34 10 86,2 165
0030934
10 x 2 x 0.34 13,7 131,1 274
0030964
1 x 2 x 0.5 5,5 22 47
0030937
2 x 2 x 0.5 8,3 50 99
0030938
3 x 2 x 0.5 8,8 71,8 130
0030939
4 x 2 x 0.5 9,8 74,4 148
0030940
5 x 2 x 0.5 10,7 84,5 168
0030941
6 x 2 x 0.5 11,3 99,6 194
0030942
8 x 2 x 0.5 13,2 144,3 284
0030943
10 x 2 x 0.5 15,2 176 343
0030944
14 x 2 x 0.5 15,5 215,4 401
0030965
1 x 2 x 0.75 5,9 34 61
0030946
2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947
3 x 2 x 0.75 9,8 85,7 157
0030948
4 x 2 x 0.75 10,7 93,6 172
0030950
6 x 2 x 0.75 12,3 130,4 231
0030951
8 x 2 x 0.75 14,7 192,2 342
0030952
10 x 2 x 0.75 16,7 258 390
0030953
14 x 2 x 0.75 17 316,6 545
0030955
1 x 2 x 1.0 6,3 42 71
0030956
2 x 2 x 1.0 9,9 73 129
0030957
3 x 2 x 1.0 10,5 93,6 169
0030958
4 x 2 x 1.0 11,8 117,8 204
0030959
5 x 2 x 1.0 13,1 139 237

Avantages

  • Plage de température étendue pour des applications dans des conditions climatiques extrêmes
  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)
  • UL AWM tension nominale 1000V en cas de câblage interne permet la pose à l’intérieur à côté du câble d’alimentation avec l’application de la note UL de 1 kV
  • Aux États-Unis, en ingénierie mécanique, selon NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (condition 3 sous 12.9.2: à travers 1 mm² et <16 AWG)

Applications

  • Utilisation en mesures, contrôles et circuits de régulation
  • Robots linéaires, automate de manutention
  • Utilisation en chaîne porte-câbles - dans le cas d'un montage horizontal : déplacements jusqu'à 100 m
  • Pour une utilisation en chaîne porte-câbles : Veuillez suivre les consignes de montage en annexe T3
  • Conçu pour des applications de torsion, comme dans les turbines éoliennes

Particularités

  • Sans halogène, faiblement capacitatif et flexible jusqu'à -40°C
  • Gaine extérieure PUR résistante aux coupures, au cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en chaîne porte-câbles
  • Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Conçu pour 10 millions de cycles de vie, pour des distances de 100 mètres max.

Homologations / références de la norme

  • cULus CMX, certifié par UL (UL : E236660)
  • cRUus AWM, certifié par UL (UL : E63634) : UL AWM Style 21576 ainsi que AWM II A/B I/II

Constitution du produit

  • Âme à brins superfins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur : Structure en polyoléfine
    TP
  • Rubanage : non tissé
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en mélange spécial PUR
    Couleur de la gaine extérieure : gris (RAL 7001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, Cf. annexe T9

Capacité mutuelle

  • Jusqu'à 0,5 mm² : 60 nF/km
  • Jusqu'à 1,0 mm² : 70 nF/km

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme, à brins superfins
  • À partir de 0,5 mm² : brins superfins selon IEC 60228 Cl. 6

Mouvement de torsion dans l'éolienne

  • TW-0 et TW-2, voir Annexe T0

Rayon de courbure minimum

  • En utilisation mobile : 7,5 x diamètre extérieur
  • Pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.
  • Conducteur/blindage : 500 V

Plage de température

  • En utilisation mobile : -40°C à +80°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C cULus CMX : max. +75°C cRUus AWM : max. +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.