UNITRONIC® FD CP (TP) plus A
Câble blindé haute performance pour chaînes porte-câbles avec paires de connecteurs en PUR - AWM Selon CSA/ NFPA 79
UNITRONIC® FD CP (TP) plus A - Câble de transmission de données PUR extra-souple, blindé, faiblement capacitif avec TP pour chaînes exigeantes, AWM pour les États-Unis (selon NFPA 79) et le Canada
- Chaîne : hautes performances et flexible à froid
- Faible capacitance
- Sans halogène
Avantages
- Plage de température étendue pour des applications dans des conditions climatiques extrêmes
- Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)
- Tension nominale UL-AWM 1000 V en cas de câblage interne protégé (par ex. dans la plate-forme industrielle sous Field Labelling) permet une pose interne à côté des câbles de raccordement avec une tension nominale UL de 1 kV appliquée
- Aux États-Unis, à l'intérieur des machines industrielles et dans les chaînes porte-câbles de la plate-forme industrielle sous Field Labelling (pour contrôle par AHJ), selon la norme NFPA 79, section 12.9.2 (exception 3 sous 12.9.2 : jusqu'à 1 mm2 et <16 AWG)
- La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques
Applications
- Utilisation en mesures, contrôles et circuits de régulation
- Robots linéaires, automate de manutention
- Design sophistiqué pour des performances élevées dans les chaînes porte-câbles
- Pour une utilisation en chaîne porte-câbles : Veuillez suivre les consignes de montage en annexe T3
- Conçu pour des applications de torsion, comme dans les turbines éoliennes
Particularités
- Sans halogène, faiblement capacitatif et flexible jusqu'à -40°C
- Gaine extérieure PUR résistante aux coupures, au cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en chaîne porte-câbles
- Surface à faible adhérence, résistante à l'hydrolyse et aux microbes, généralement pour une utilisation en extérieur (pas en Amérique du Nord) grâce à sa résistance aux UV et à l'ozone
- Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1-2, FT2
Homologations / références de la norme
- cRUus AWM, certifié par UL (UL : E63634) : UL AWM Style 21576 ainsi que AWM II A/B I/II
Constitution du produit
- Âme à brins superfins en cuivre nu
- Isolation du conducteur : Structure en polyoléfine
TP - Rubanage : non tissé
- Tresse de blindage en cuivre étamé
- Gaine extérieure en mélange spécial PUR
Couleur de la gaine extérieure : gris (RAL 7001)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande
-
Code d'identification du conducteur
- DIN 47100, Cf. annexe T9
-
Capacité mutuelle
- Jusqu'à 0,5 mm² : 60 nF/km
- Jusqu'à 1,0 mm² : 70 nF/km
-
Inductivité
- environ 0.65 mH/km
-
Constitution de l'âme
- Âme, à brins superfins
-
Mouvement de torsion dans l'éolienne
- TW-0 et TW-2, voir Annexe T0
-
Rayon de courbure minimum
- En utilisation mobile : 7,5 x diamètre extérieur
- Pose fixe : 4 x diamètre extérieur
-
Tension d'essai
- Conducteur/Conducteur : 1500 kV
- Conducteur/Tresse : 1500 V
-
Plage de température
- de -40 °C à +80 °C
cRUus AWM : max. +80 °C -
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.