UNITRONIC® FD CP plus

Câble de transmission de données extra souple, blindé, avec gaine extérieure PUR - Listé UL/CSA

UNITRONIC® FD CP plus : Câble de données à basse fréquence en PUR, UL AWM 1000V VW-1, sans halogène, extrasouple, énergie/ chaînes porte-câbles, faible capacité, blindé, -40°C/ +90°C

  • Flexible à basses températures
  • Faible capacitance
  • Sans halogène

Résistance à la torsion Les signaux d'interférence Chaine porte-câbles Résistance aux huiles Résistance mécanique Sans halogène Energie éolienne Résistant aux basses températures

CULUS RU C_RU Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en mm Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® FD CP plus
0028880
2 x 0.14 4,3 11,2 33
0028881
3 x 0.14 4,5 14,1 36
0028882
4 x 0.14 4,8 15,5 40
0028883
5 x 0.14 5,1 18,3 45
0028884
7 x 0.14 5,7 27,8 51
0028885
10 x 0.14 6,7 39,3 59
0028886
14 x 0.14 6,8 45,3 62
0028887
18 x 0.14 7,4 54,1 118
0028888
25 x 0.14 8,9 68,4 157
0028889
2 x 0.25 4,7 14,9 38
0028890
3 x 0.25 4,9 18,8 45
0028891
4 x 0.25 5,3 21,3 52
0028892
5 x 0.25 5,6 31 69
0028893
7 x 0.25 6,4 39,6 76
0028894
10 x 0.25 7,6 53,9 98
0028895
14 x 0.25 7,9 64,2 120
0028896
18 x 0.25 8,6 78,4 142
0028897
25 x 0.25 10,4 101 213
0028898
2 x 0.34 5,1 18,1 40
0028899
3 x 0.34 5,4 28,7 50
0028900
4 x 0.34 5,8 35,7 60
0028901
5 x 0.34 6,2 39,1 70
0028902
7 x 0.34 7,1 52,7 109
0028903
10 x 0.34 8,6 67,4 147
0028904
14 x 0.34 8,8 85,8 166
0028905
18 x 0.34 9,8 99,7 190
0028906
25 x 0.34 11,8 155 260

Avantages

  • Plage de température étendue pour des applications dans des conditions climatiques extrêmes
  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques
  • UL AWM tension nominale 1000V en cas de câblage interne permet la pose à l’intérieur à côté du câble d’alimentation avec l’application de la note UL de 1 kV
  • Aux États-Unis, en ingénierie mécanique, selon NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (condition 3 sous 12.9.2: à travers 1 mm² et <16 AWG)

Applications

  • Utilisation en mesures, contrôles et circuits de régulation
  • Utilisation en chaîne porte-câbles - dans le cas d'un montage horizontal : déplacements jusqu'à 100 m
  • Pour une utilisation en chaîne porte-câbles : Veuillez suivre les consignes de montage en annexe T3
  • Conçu pour des applications de torsion, comme dans les turbines éoliennes

Particularités

  • Sans halogène, faiblement capacitatif et flexible jusqu'à -40°C
  • Gaine extérieure PUR résistante aux coupures, au cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en chaîne porte-câbles
  • Surface peu adhésive, résistance à l'hydrolyse et aux microbes, résistance à l'huile
  • Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Conçu pour 5 à 10 millions de cycles de flexion/détente (flexion constante) en chaîne porte-câbles.

Homologations / références de la norme

  • cULus CMX, certifié par UL (UL : E236660)
  • cRUus AWM, certifié par UL (UL : E63634) : UL AWM Style 21576 ainsi que AWM II A/B I/II

Constitution du produit

  • Âme à brins superfins en cuivre nu
  • Isolation conducteur : polyoléfine
  • Rubanage : non tissé
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en mélange spécial PUR
    Couleur de la gaine extérieure : gris (RAL 7001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, Cf. annexe T9

Capacité mutuelle

  • C/C env. 60 nF/km

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme, à brins superfins

Mouvement de torsion dans l'éolienne

  • TW-0 et TW-2, voir Annexe T0

Rayon de courbure minimum

  • En utilisation mobile : 7,5 x diamètre extérieur
  • Pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.
  • Conducteur/blindage : 500 V

Plage de température

  • En utilisation mobile : -40°C à +80°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C cULus CMX : max. +75°C cRUus AWM : max. +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.