e-Shop

UNITRONIC® FD CP plus A

Câble blindé haute performance pour chaînes porte-câbles en PUR - AWM Selon CSA/ NFPA 79

UNITRONIC® FD CP plus A - Câble de transmission de données PUR extra-souple, blindé, faiblement capacitif pour chaînes porte-câbles exigeantes, homologué AWM par UL pour les États-Unis et le Canada

  • Chaîne : hautes performances et flexible à froid
  • Faible capacitance
  • Sans halogène

Génie mécanique et industriel Energie éolienne Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Sans halogène Résistant aux basses températures Résistance mécanique Résistance aux huiles Chaine porte-câbles Les signaux d'interférence Résistance à la torsion Torsion Résistance aux UV

CE RU C_RU Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
11139626
2 x 0.14 4,3 11,2 33
11139600
3 x 0.14 4,5 14,1 36
11139601
4 x 0.14 4,8 15,5 40
11139602
5 x 0.14 5,1 18,3 45
11139603
7 x 0.14 5,7 27,8 51
11139604
10 x 0.14 6,7 39,3 59
11139605
14 x 0.14 6,8 45,3 62
11139606
18 x 0.14 7,4 54,1 118
11139607
25 x 0.14 8,9 68,4 157
11139608
2 x 0.25 4,7 14,9 38
11139609
3 x 0.25 4,9 18,8 45
11139610
4 x 0.25 5,3 21,3 52
11139611
5 x 0.25 5,6 31 69
11139612
7 x 0.25 6,4 39,6 76
11139613
10 x 0.25 7,6 53,9 98
11139614
14 x 0.25 7,9 64,2 120
11139615
18 x 0.25 8,6 78,4 142
11139616
25 x 0.25 10,4 101 213
11139617
2 x 0.34 5,1 18,1 40
11139618
3 x 0.34 5,4 28,7 50
11139619
4 x 0.34 5,8 35,7 60
11139620
5 x 0.34 6,2 39,1 70
11139621
7 x 0.34 7,1 52,7 109
11139622
10 x 0.34 8,6 67,4 147
11139623
14 x 0.34 8,8 85,8 166
11139624
18 x 0.34 9,8 99,7 190
11139625
25 x 0.34 11,8 155 260

Avantages

  • Plage de température étendue pour des applications dans des conditions climatiques extrêmes
  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques
  • Tension nominale UL-AWM 1000 V en cas de câblage interne protégé (par ex. dans la plate-forme industrielle sous Field Labelling) permet une pose interne à côté des câbles de raccordement avec une tension nominale UL de 1 kV appliquée
  • Aux États-Unis, à l'intérieur des machines industrielles et dans les chaînes porte-câbles de la plate-forme industrielle sous Field Labelling (pour contrôle par AHJ), selon la norme NFPA 79, section 12.9.2 (exception 3 sous 12.9.2 : jusqu'à 1 mm2 et <16 AWG)

Applications

  • Utilisation en mesures, contrôles et circuits de régulation
  • Design sophistiqué pour des performances élevées dans les chaînes porte-câbles
  • Pour une utilisation en chaîne porte-câbles : Veuillez suivre les consignes de montage en annexe T3
  • Robots linéaires, automate de manutention
  • Conçu pour des applications de torsion, comme dans les turbines éoliennes

Particularités

  • Sans halogène, faiblement capacitatif et flexible jusqu'à -40°C
  • Gaine extérieure PUR résistante aux coupures, au cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en chaîne porte-câbles
  • Surface à faible adhérence, résistante à l'hydrolyse et aux microbes, généralement pour une utilisation en extérieur (pas en Amérique du Nord) grâce à sa résistance aux UV et à l'ozone
  • Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1-2, FT2

Homologations / références de la norme

  • cRUus AWM, certifié par UL (UL : E63634) : UL AWM Style 21576 ainsi que AWM II A/B I/II

Constitution du produit

  • Âme à brins superfins en cuivre nu
  • Isolation conducteur : polyoléfine
  • Rubanage : non tissé
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en mélange spécial PUR
    Couleur de la gaine extérieure : gris (RAL 7001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, Cf. annexe T9

Capacité mutuelle

  • C/C env. 60 nF/km

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme, à brins superfins

Mouvement de torsion dans l'éolienne

  • TW-0 et TW-2, voir Annexe T0

Rayon de courbure minimum

  • En utilisation mobile : 7,5 x diamètre extérieur
  • Pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 1500 kV
  • Conducteur/Tresse : 1500 V

Plage de température

  • de -40 °C à +80 °C
    cRUus AWM : max. +80 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.