e-Shop

UNITRONIC® PUR CP

Câble de transmission de données blindé avec gaine extérieure PUR pour les conditions d’utilisation sévères

UNITRONIC® PUR CP : Câble de données à basse fréquence, type VDE 0812, conducteurs en PVC à code couleur DIN 47100, blindé, gaine en PUR, pour extérieur, ignifuge, résistant aux huiles et à l'abrasion

Résistance mécanique Résistance aux huiles Les signaux d'interférence Résistance aux UV

CE Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® PUR CP
0032801
3 x 0.25 4,7 21 40
0032802
4 x 0.25 5 24 44
0032803
5 x 0.25 5,6 29 55
0032804
7 x 0.25 6 37 68
0032805
10 x 0.25 7,5 46 85
0032806
12 x 0.25 7,7 59 91
0032812
4 x 0.34 5,7 28 49
0032813
5 x 0.34 6,2 30 60
0032821
3 x 0.5 5,9 38 70
0032822
4 x 0.5 6,3 43 80
0032824
7 x 0.5 7,6 65 115
0032830
2 x 0.75 6 38 67
0032836
12 x 0.75 10,8 154 225

Avantages

  • Câble de transmission de données avec gaine PUR pour sollicitations mécaniques élevées, résistant à l'usure et à l'arrachage
  • Durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR
  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques

Applications

  • Modèle amélioré de la gamme classique UNITRONIC® destiné aux environnements difficiles nécessitant des câbles blindés et robustes de petites dimensions.

Particularités

  • Surface peu adhésive
  • La gaine extérieure PUR résiste à la plupart des fluides hydrauliques des sables bitumineux
  • Résistance spéciale à l'entaille et à l'abrasion.
  • Bonne résistance aux UV
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Âme à brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en PUR
    Couleur de la gaine extérieure : gris silex (RAL 7032)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, Cf. annexe T9

Capacité mutuelle

  • C/C : environ 120 nF/km
    C/S : environ 160 nF/km

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme, à brins fins
    0,34 mm² 7 brins

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.