UNITRONIC® PUR CP (TP)
Câble de transmission de données torsadés en paires et blindé avec gaine extérieure PUR pour les conditions d’utilisation rudes
UNITRONIC® PUR CP (TP) : Câble de données à basse fréquence en PUR, conducteurs en PVC à code couleur DIN 47100, paires torsadées, blindé, gaine en PUR, pour extérieur, ignifuge, résistant aux huiles et à l'abrasion
TP = twisted pair (paires torsadées)
Avantages
- Câble de transmission de données avec gaine PUR pour sollicitations mécaniques élevées, résistant à l'usure et à l'arrachage
- Durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR
- La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques
- Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)
Applications
- Quand les câbles blindés et robustes de petites dimensions sont nécessaires en raison des conditions ambiantes difficiles
Particularités
- Surface peu adhésive
- La gaine extérieure PUR résiste à la plupart des fluides hydrauliques des sables bitumineux
- Résistance spéciale à l'entaille et à l'abrasion.
- Bonne résistance aux UV
- Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
Homologations / références de la norme
- Selon VDE 0812
Constitution du produit
- Âme à brins fins en cuivre nu
- Isolation du conducteur en PVC
- Assemblage en paires (TP)
- Tresse de blindage en cuivre étamé
- Gaine extérieure en PUR
Couleur de la gaine extérieure : gris silex (RAL 7032)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande
-
Code d'identification du conducteur
- DIN 47100, Cf. annexe T9
-
Capacité mutuelle
- C/C : environ 120 nF/km
C/S : environ 160 nF/km -
Inductivité
- environ 0.65 mH/km
-
Constitution de l'âme
- Âme à brins fins cuivre nu
-
Rayon de courbure minimum
- Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
- En pose fixe : 6 x diamètre extérieur
-
Plage de température
- Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
- Pose fixe : -40°C à +80°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.