e-Shop

UNITRONIC® LiYY (TP) BK

Câble de transmission de données torsadés en paires, code couleurs DIN 47100, noir/résistant aux UV/utilisation en extérieur

UNITRONIC®- Câble de transmission de données en PVC, paires torsadées, DIN 47100, pour la production des machines et des systèmes - Technologie de mesure, de contrôle et de réglage et utilisable en extérieur (gaine noire)

  • Le classique pour des applications polyvalentes - en noir
  • TP = twisted pair (paires torsadées)
  • Résistant aux UV/utilisation en extérieur

Conçu pour une utilisation en extérieur Résistance aux UV

CE Fire

Numéro d'article Nombre de paires et section, mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
1030400
2 x 2 x 0.14 4,5 5,4 25
1030401
3 x 2 x 0.14 5 8 32
1030402
4 x 2 x 0.14 5,6 10,7 38
1030403
5 x 2 x 0.14 5,8 13,4 45
1030404
6 x 2 x 0.14 6,3 16,1 51
1030405
10 x 2 x 0.14 8,1 26,9 77
1030407
16 x 2 x 0.14 9,2 43 110
1030408
2 x 2 x 0.25 5,7 9,6 38
1030409
3 x 2 x 0.25 6,3 14,4 48
1030410
4 x 2 x 0.25 7 19,2 59
1030411
6 x 2 x 0.25 7,9 28,8 80
1030412
8 x 2 x 0.25 9,3 38,4 98
1030413
2 x 2 x 0.5 7,3 19,2 72
1030414
3 x 2 x 0.5 8,1 28,8 83
1030415
4 x 2 x 0.5 8,8 38,4 115
1030416
8 x 2 x 0.5 12,3 76,8 206
1030417
10 x 2 x 0.5 13,3 96 247

Avantages

  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)
  • Utilisation en extérieur selon les normes européennes

Applications

  • Locaux secs et humides
  • Utilisation en extérieur selon les normes européennes

Particularités

  • L'assemblage par paires évite le découplage électrique au sein du câble. Un blindage supplémentaire est alors superflu.
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Résistant aux UV selon la norme EN 50525-1
  • Résistant à l'ozone

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Assemblage en paires (TP)
  • Gaine extérieure en PVC
    Couleur de la gaine extérieure : noir

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, Cf. annexe T9

Capacité mutuelle

  • 120 nF/km environ

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme à brins fins cuivre nu

Rayon de courbure minimum

  • Mobile : 10 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.