e-Shop

UNITRONIC® LiYY BK

Câble de transmission de données avec code couleur DIN 47100, noir/résistant aux UV/utilisation en extérieur

UNITRONIC® Câble de transmission de données en PVC, code couleur des conducteurs DIN 47100, pour la production de machines et de systèmes, technologie de mesure, de contrôle et de réglage, noir/résistant aux UV/utilisation en extérieur

  • Le classique pour des applications polyvalentes - en noir
  • Résistant aux UV/utilisation en extérieur
  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc

Conçu pour une utilisation en extérieur Résistance aux UV

CE Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
1030200
2 x 0.14 3,2 2,7 13
1030201
3 x 0.14 3,4 4,05 16
1030202
4 x 0.14 3,6 5,4 18
1030203
5 x 0.14 3,9 6,72 22
1030204
7 x 0.14 4,2 9,45 28
1030205
8 x 0.14 4,9 10,2 35
1030206
10 x 0.14 5,2 13,5 41
1030207
12 x 0.14 5,6 16,2 48
1030208
14 x 0.14 5,8 18,9 52
1030209
16 x 0.14 6,1 21,6 59
1030210
20 x 0.14 7 27 70
1030211
25 x 0.14 7,8 33,6 87
1030212
36 x 0.14 8,6 48,6 126
1030213
37 x 0.14 8,9 49,7 118
1030214
40 x 0.14 9,3 54 139
1030215
50 x 0.14 10,4 67,5 170
1030217
2 x 0.25 3,8 4,8 18
1030218
3 x 0.25 4 7,2 22
1030219
4 x 0.25 4,3 9,6 26
1030220
5 x 0.25 4,7 12 31
1030221
6 x 0.25 5,1 14,4 42
1030222
7 x 0.25 5,1 16,8 42
1030223
8 x 0.25 6,2 19,2 49
1030224
10 x 0.25 6,8 24 58
1030225
12 x 0.25 7 28,8 67
1030226
14 x 0.25 7,3 33,6 75
1030227
16 x 0.25 7,7 38,4 84
1030228
18 x 0.25 8,1 43,2 93
1030229
20 x 0.25 8,6 48 102
1030230
25 x 0.25 9,6 60 134
1030231
30 x 0.25 10,3 72 155
1030232
32 x 0.25 10,7 76,8 164
1030233
36 x 0.25 11,1 86,4 182
1030234
37 x 0.25 11,4 88,8 185
1030235
40 x 0.25 12 96,1 200
1030236
50 x 0.25 12,9 120 257
1030237
2 x 0.34 4,2 6,6 25
1030238
3 x 0.34 4,4 9,9 31
1030239
4 x 0.34 4,8 13,1 43
1030240
5 x 0.34 5,5 16,5 53
1030241
6 x 0.34 5,9 19,6 53
1030242
7 x 0.34 5,9 22,8 62
1030243
8 x 0.34 7,1 26,1 73
1030244
10 x 0.34 7,6 32,6 82
1030245
12 x 0.34 7,8 39,1 102
1030246
14 x 0.34 8,2 45,7 109
1030247
16 x 0.34 8,7 52 127
1030248
20 x 0.34 9,6 65,2 159
1030249
21 x 0.34 10,4 68,6 167
1030250
25 x 0.34 11,2 81,6 190
1030251
30 x 0.34 11,6 98 226
1030252
36 x 0.34 12,5 118 284
1030253
40 x 0.34 13,5 131 317
1030254
50 x 0.34 15 163 407
1030255
2 x 0.5 4,7 9,6 30
1030256
3 x 0.5 5 14,4 39
1030257
4 x 0.5 5,6 19,2 49
1030258
5 x 0.5 6,1 24 65
1030259
7 x 0.5 6,9 33,6 82
1030260
8 x 0.5 8 38,4 90
1030261
10 x 0.5 8,6 48 117
1030262
12 x 0.5 8,9 58 133
1030263
16 x 0.5 10,2 77 170
1030264
20 x 0.5 11,4 96 214
1030265
25 x 0.5 12,7 120 265
1030266
30 x 0.5 13,2 144 304
1030267
40 x 0.5 15,8 192 392
1030268
2 x 0.75 5,1 14,4 48
1030269
3 x 0.75 5,6 21,6 57
1030270
4 x 0.75 6,1 28,8 69
1030271
5 x 0.75 6,9 36 78
1030272
7 x 0.75 7,5 50 112
1030273
8 x 0.75 8,7 58 126
1030274
10 x 0.75 9,4 72 149
1030275
12 x 0.75 10,1 86 176
1030276
16 x 0.75 11,2 115 218
1030277
20 x 0.75 12,4 144 274
1030278
25 x 0.75 14 180 320
1030279
2 x 1.0 5,6 19,2 55
1030280
3 x 1.0 5,9 29 70
1030281
4 x 1.0 6,4 38,4 79
1030282
5 x 1.0 7,3 48 98
1030283
2 x 1.5 6,2 29 74
1030284
3 x 1.5 6,8 43 89
1030285
4 x 1.5 7,4 58 105

Avantages

  • Faible encombrement grâce aux petits diamètres des câbles
  • Possibilités d'application multifonctionnelles
  • A partir d'une certaine quantité de commande, la gaine extérieure peut être fabriquée dans une couleur particulière, s'accordant par exemple avec celle de l'appareil à raccorder
  • Utilisation en extérieur selon les normes européennes

Applications

  • UNITRONIC® LiYY est utilisé pour la commande et la transmission de données en électronique, dans les appareils de commande électronique, les machines de bureau, les balances, etc.
  • Locaux secs et humides
  • Occasionnellement mobile
  • Utilisation en extérieur selon les normes européennes

Particularités

  • Malgré leur grand nombre de conducteurs, les câbles de transmission de données LiYY ont un petit diamètre extérieur.
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Résistant aux UV selon la norme EN 50525-1
  • Résistant à l'ozone

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Âme à brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Gaine extérieure en PVC
    Couleur de la gaine extérieure : noir

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, sans répétition de couleur, Cf. Annexe T9

Capacité mutuelle

  • 120 nF/km environ

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme, à brins fins
    0,34 mm² 7 brins

Rayon de courbure minimum

  • Mobile : 10 x diamètre extérieur
  • Pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.