e-Shop

UNITRONIC® LiYCY

Câble de transmission de données blindé avec code de couleur selon DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY : Câble de données à basse fréquence en PVC, codage DIN 47100, flexible (Maxi TERMI-POINT® multi-brins 0,34mm²), ignifuge, blindé, instrumentation et commande

CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc

Les signaux d'interférence

CE Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® LiYCY
0034302
2 x 0.14 3,9 12 20
0034303
3 x 0.14 4,1 13 28
0034304
4 x 0.14 4,3 14,3 33
0034305
5 x 0.14 4,6 15,5 38
0034306
6 x 0.14 4,9 18,2 38
0034307
7 x 0.14 4,9 19 49
0034308
8 x 0.14 5,8 21,2 56
0034310
10 x 0.14 6,1 28,5 66
0034312
12 x 0.14 6,3 30,4 78
0034314
14 x 0.14 6,7 32 80
0034315
15 x 0.14 6,9 37,8 86
0034316
16 x 0.14 7 43 90
0034318
18 x 0.14 7,3 48,8 95
0034320
20 x 0.14 7,7 53,9 100
0034321
21 x 0.14 7,9 55,5 105
0034324
24 x 0.14 8,3 61 112
0034325
25 x 0.14 8,5 63 120
0034328
28 x 0.14 8,5 66,1 141
0034330
30 x 0.14 8,7 69 155
0034336
36 x 0.14 9,3 83 170
0034340
40 x 0.14 10,4 87,5 178
0034344
44 x 0.14 10,7 110,5 185
0034350
50 x 0.14 11,1 122,5 195
0034402
2 x 0.25 4,5 16 32
0034403
3 x 0.25 4,7 21 37
0034404
4 x 0.25 5 24 41,3
0034405
5 x 0.25 5,6 29 51,2
0034406
6 x 0.25 6 30 58
0034407
7 x 0.25 6 37 65
0034408
8 x 0.25 7,1 42 73
0034410
10 x 0.25 7,5 46 82
0034412
12 x 0.25 7,7 53 98
0034414
14 x 0.25 8 59 99
0034415
15 x 0.25 8,3 61 111
0034416
16 x 0.25 8,4 64 119
0034418
18 x 0.25 8,8 83 125
0034420
20 x 0.25 9,3 88 136
0034421
21 x 0.25 9,6 93 161
0034425
25 x 0.25 10,7 114 172
0034428
28 x 0.25 10,8 126 181,1
0034432
32 x 0.25 11,4 138 203
0034436
36 x 0.25 11,8 148 220
0034440
40 x 0.25 12,7 157 248
0034450
50 x 0.25 13,8 178 318
0034461
61 x 0.25 15 205 365,2
0034502
2 x 0.34 4,9 21 37
0034503
3 x 0.34 5,1 27 42
0034504
4 x 0.34 5,7 28 52
0034505
5 x 0.34 6,2 30 60
0034506
6 x 0.34 6,8 45 64
0034507
7 x 0.34 6,8 48 75
0034508
8 x 0.34 7,8 52 94
0034510
10 x 0.34 8,3 74 105
0034512
12 x 0.34 8,5 80 123
0034514
14 x 0.34 8,9 86 154
0034515
15 x 0.34 9,2 90 155
0034516
16 x 0.34 9,4 94 160
0034518
18 x 0.34 10,2 103 173
0034520
20 x 0.34 10,7 112 192
0034521
21 x 0.34 11,1 116 199,2
0034525
25 x 0.34 11,9 135 259
0034528
28 x 0.34 12 153 280
0034530
30 x 0.34 12,3 159 291,1
0034532
32 x 0.34 13 165 305
0034536
36 x 0.34 13,4 179 331
0034540
40 x 0.34 14,8 200 365
0034550
50 x 0.34 15,9 235 431
0034602
2 x 0.5 5,6 29 47
0034603
3 x 0.5 5,9 38 55
0034604
4 x 0.5 6,3 43 70
0034605
5 x 0.5 7 51 90
0034606
6 x 0.5 7,6 59 104
0034607
7 x 0.5 7,6 65 112
0034608
8 x 0.5 8,7 70 120
0034610
10 x 0.5 9,3 88 139
0034612
12 x 0.5 9,6 99 177
0034618
18 x 0.5 11,8 134 239
0034620
20 x 0.5 12,1 149 276
0034625
25 x 0.5 13,7 211 352
0034630
30 x 0.5 14,5 230 397
0034702
2 x 0.75 6 38 53
0034703
3 x 0.75 6,3 49 65
0034704
4 x 0.75 7 58 79
0034705
5 x 0.75 7,6 67 109
0034707
7 x 0.75 8,2 100 156
0034710
10 x 0.75 10,5 130 187
0034712
12 x 0.75 10,8 154 218
0034718
18 x 0.75 13 195 327
0034725
25 x 0.75 15,3 280 454
0034730
30 x 0.75 15,8 312 486
0034802
2 x 1.0 6,3 43 72
0034803
3 x 1.0 6,8 56 90
0034804
4 x 1.0 7,3 68 109
0034805
5 x 1.0 8 79 126
0034807
7 x 1.0 8,6 118 171
0034810
10 x 1.0 11,1 140 228
0034812
12 x 1.0 11,4 168 259
0034818
18 x 1.0 13,4 252 389
0034825
25 x 1.0 16,2 335 517
0034902
2 x 1.5 7,1 58 90
0034903
3 x 1.5 7,5 74 115
0034904
4 x 1.5 8,1 108 129
0034905
5 x 1.5 8,8 129 176
0034907
7 x 1.5 9,5 164 220
0034912
12 x 1.5 12,7 254 376
0034918
18 x 1.5 15,3 350 519
0034925
25 x 1.5 17,9 550 901

Avantages

  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques
  • Possibilités d'application multifonctionnelles

Applications

  • Les câbles blindés de petites dimensions sont utilisés pour le matériel informatique et bureautique, pour la technologie d'instrumentation les balances, etc.
  • Locaux secs et humides

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Âme à brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en PVC
    Couleur de la gaine extérieure : gris (similaire à gris silex/RAL 7032)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, sans répétition de couleur, Cf. Annexe T9

Capacité mutuelle

  • C/C : environ 120 nF/km
    C/S : environ 160 nF/km

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme, à brins fins
    0,34 mm² 7 brins

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.