e-Shop

UNITRONIC® LiYCY (TP)

Câble de transmission des données, avec code de couleur selon DIN 47100 et paires torsadées

UNITRONIC® LiYCY (TP) : Câble de données à basse fréquence en PVC, codage DIN 47100, Maxi TERMI-POINT® 0,34², paires torsadées, ignifuge, blindé, instrumentation et commande

  • TP = twisted pair (paires torsadées)
  • Autres dimensions/couleurs sur demande
  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc

Les signaux d'interférence

CE Fire

Numéro d'article Dimensions et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® LiYCY (TP)
0035131
2 x 2 x 0.14 5,3 18,5 39
0035141
3 x 2 x 0.14 5,8 23 48
0035132
4 x 2 x 0.14 6,2 26,6 54
0035133
6 x 2 x 0.14 7,1 48,5 85
0035150
8 x 2 x 0.14 8,2 53,7 97
0035134
10 x 2 x 0.14 8,7 59 110
0035135
12 x 2 x 0.14 8,9 66 142
0035136
16 x 2 x 0.14 10,2 79 154
0035142
20 x 2 x 0.14 11,3 97 184
0035137
25 x 2 x 0.14 12,5 113 238
0035800
2 x 2 x 0.25 6,3 28 54
0035801
3 x 2 x 0.25 7,1 39,6 68,5
0035802
4 x 2 x 0.25 7,6 44,9 81
0035803
6 x 2 x 0.25 8,5 69,5 115
0035804
8 x 2 x 0.25 10,3 76,9 130
0035805
10 x 2 x 0.25 11 102 158
0035806
12 x 2 x 0.25 11,3 120 190
0035807
16 x 2 x 0.25 12,5 146,5 238
0035808
25 x 2 x 0.25 16,1 205 344
0035810
2 x 2 x 0.5 7,9 48,1 93
0035811
3 x 2 x 0.5 8,7 73,7 116
0035812
4 x 2 x 0.5 9,4 82 127
0035813
6 x 2 x 0.5 11,1 110 198
0035814
8 x 2 x 0.5 13,1 139 259
0035816
12 x 2 x 0.5 14,9 198,3 354
0035817
16 x 2 x 0.5 16,5 240 459
0035820
2 x 2 x 0.75 8,5 58 106
0035821
3 x 2 x 0.75 9,4 84 140
0035822
4 x 2 x 0.75 10,7 108 179
0035827
5 x 2 x 0.75 11,1 126 215
0035823
6 x 2 x 0.75 12,1 146 246
0035824
8 x 2 x 0.75 14,7 180 305
0035825
12 x 2 x 0.75 16,2 261 456
0035830
2 x 2 x 1.0 9 84 142
0035831
3 x 2 x 1.0 10 96 173
0035832
4 x 2 x 1.0 11,3 121 212
0035836
5 x 2 x 1.0 11,8 161 266

Avantages

  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)
  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques

Applications

  • Utilisable de manière polyvalente dans l'électronique des matériels informatiques, les équipements électroniques de commande, les matériels bureautiques, les balances, etc.
  • Locaux secs et humides

Particularités

  • Bonne résistance aux effets capacitifs dus à des champs électriques extérieurs (par ex. câbles à courants forts en parallèle)
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Assemblage en paires (TP)
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en PVC
    Couleur de la gaine extérieure : gris (similaire à gris silex/RAL 7032)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, Cf. annexe T9

Capacité mutuelle

  • C/C : environ 120 nF/km
    C/S : environ 160 nF/km

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme à brins fins cuivre nu

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.