e-Shop

UNITRONIC® LiYCY (TP) BK

Câble de transmission de données, paires torsadées, blindé, code couleurs DIN 47100, noir/résistant aux UV/utilisation en extérieur

UNITRONIC®LiYCY (TP) BK - Câble de transmission de données PVC basse fréquence DIN 47100 blindé, ingénierie mécanique, technique de mesure, de commande et de réglage, noir, résistant aux UV et en extérieur

  • TP = twisted pair (paires torsadées)
  • Le classique pour des applications polyvalentes - en noir
  • Résistant aux UV/utilisation en extérieur

Conçu pour une utilisation en extérieur Les signaux d'interférence Résistance aux UV

CE Fire

Numéro d'article Dimensions et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
1030600
2 x 2 x 0.14 5,3 18,5 39
1030607
3 x 2 x 0.14 5,8 23 48
1030601
4 x 2 x 0.14 6,2 26,6 54
1030602
6 x 2 x 0.14 7,1 48,5 81
1030609
8 x 2 x 0.14 8,2 53,7 97
1030603
10 x 2 x 0.14 8,7 59 110
1030604
12 x 2 x 0.14 8,9 66 142
1030605
16 x 2 x 0.14 10,2 79 154
1030608
20 x 2 x 0.14 11,3 97 184
1030606
25 x 2 x 0.14 12,5 113 238
1030610
2 x 2 x 0.25 6,3 28 51
1030611
3 x 2 x 0.25 7,1 39,6 68
1030612
4 x 2 x 0.25 7,6 44,9 81
1030613
6 x 2 x 0.25 8,5 69,5 115
1030614
8 x 2 x 0.25 10,3 76,9 130
1030615
10 x 2 x 0.25 11 102 158
1030616
12 x 2 x 0.25 11,3 120 190
1030617
16 x 2 x 0.25 12,5 146,5 238
1030618
25 x 2 x 0.25 16,1 205 344
1030619
2 x 2 x 0.5 7,9 48,1 93
1030620
3 x 2 x 0.5 8,7 73,7 116
1030621
4 x 2 x 0.5 9,4 82 127
1030622
6 x 2 x 0.5 11,1 110 198
1030623
8 x 2 x 0.5 13,1 139 259
1030624
12 x 2 x 0.5 14,9 198,3 354
1030625
16 x 2 x 0.5 16,5 240 459
1030626
2 x 2 x 0.75 8,5 58 106
1030627
3 x 2 x 0.75 9,4 84 140
1030628
4 x 2 x 0.75 10,7 108 169
1030632
5 x 2 x 0.75 11,1 126 215
1030629
6 x 2 x 0.75 12,1 146 246
1030630
8 x 2 x 0.75 14,7 180 290
1030631
12 x 2 x 0.75 16,2 261 456
1030633
2 x 2 x 1.0 9 84 142
1030634
3 x 2 x 1.0 10 96 173
1030635
4 x 2 x 1.0 11,3 121 212
1030636
5 x 2 x 1.0 11,8 161 266

Avantages

  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)
  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques
  • Utilisation en extérieur selon les normes européennes

Applications

  • Utilisable de manière polyvalente dans l'électronique des matériels informatiques, les équipements électroniques de commande, les matériels bureautiques, les balances, etc.
  • Locaux secs et humides
  • Utilisation en extérieur selon les normes européennes

Particularités

  • Bonne résistance aux effets capacitifs dus à des champs électriques extérieurs (par ex. câbles à courants forts en parallèle)
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Résistant aux UV selon la norme EN 50525-1
  • Résistant à l'ozone

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Assemblage en paires (TP)
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en PVC
    Couleur de la gaine extérieure : noir

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, Cf. annexe T9

Capacité mutuelle

  • C/C : environ 120 nF/km
    C/S : environ 160 nF/km

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme à brins fins cuivre nu

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.