e-Shop

UNITRONIC® LiYCY-CY

Câble de transmission de données blindé avec conducteurs blindés individuellement

UNITRONIC® LiYCY-CY : Câble de données à basse fréquence en PVC, codage couleur DIN 47100, blindage monoconducteur, blindage global, flexible, ignifuge, instrumentation et commande

Les signaux d'interférence

CE Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® LiYCY-CY
0032302
2 x 0.25 6,9 41,5 69
0032303
3 x 0.25 7,2 53 106
0032304
4 x 0.25 7,8 65 130
0032305
5 x 0.25 8,5 78 161

Avantages

  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques
  • Les conducteurs blindés individuellement réduisent l'effet de diaphonie entre les câbles évoluant en parallèle

Applications

  • Pour exclure toute perturbation lors de la transmission des données, même dans des champs parasitaires puissants, il est nécessaire d'utiliser des câbles à blindage individuel pour chaque conducteur ainsi qu'un blindage général
  • Locaux secs et humides

Particularités

  • Le blindage de brin de cuivre étamé peut être utilisé comme conducteur externe
  • Malgré ses blindages multiples, le câble conserve toute sa flexibilité.
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Tresse de blindage en cuivre étamé pour chaque conducteur
  • Gaine intérieure en PVC sur chaque conducteur blindé
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en PVC
    Couleur de la gaine extérieure : gris (similaire à gris silex/RAL 7032)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, Cf. annexe T9

Capacité mutuelle

  • 230 nF/km environ

Inductivité

  • 0,2 mH/km environ

Constitution de l'âme

  • Conducteur à brins toronnés, à brins fins

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • Pose fixe : 7,5 x diamètre extérieur

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.