UNITRONIC® LiYCY BK
Câble de transmission de données blindé avec code couleur selon DIN 47100, noir/résistant aux UV/utilisation en extérieur
UNITRONIC® Câble de transmission de données en PVC, blindé, DIN 47100, pour la production de machines et de systèmes, technologie de mesure, de contrôle et de réglage, noir/résistant aux UV/utilisation en extérieur
- Le classique pour des applications polyvalentes - en noir
- Résistant aux UV/utilisation en extérieur
- CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc
Avantages
- La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques
- Possibilités d'application multifonctionnelles
- Utilisation en extérieur selon les normes européennes
Applications
- Les câbles blindés de petites dimensions sont utilisés pour le matériel informatique et bureautique, pour la technologie d'instrumentation les balances, etc.
- Locaux secs et humides
- Utilisation en extérieur selon les normes européennes
Particularités
- Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
- Résistant aux UV selon la norme EN 50525-1
- Résistant à l'ozone
Homologations / références de la norme
- Selon VDE 0812
Constitution du produit
- Âme à brins fins/multibrins (0,34 mm²) en cuivre nu
- Isolation du conducteur en PVC
- Tresse de blindage en cuivre étamé
- Gaine extérieure en PVC
Couleur de la gaine extérieure : noir
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande
-
Code d'identification du conducteur
- DIN 47100, sans répétition de couleur, Cf. Annexe T9
-
Capacité mutuelle
- C/C : environ 120 nF/km
C/S : environ 160 nF/km -
Inductivité
- environ 0.65 mH/km
-
Constitution de l'âme
- Âme, à brins fins
0,34 mm² 7 brins -
Rayon de courbure minimum
- Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
- En pose fixe : 6 x diamètre extérieur
-
Plage de température
- Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
- Pose fixe : -40°C à +80°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.