e-Shop

UNITRONIC® LiFYCY (TP)

Câble de transmission de données blindé miniature

UNITRONIC® LiFYCY (TP) : Câble de données à basse fréquence en PVC, brins superfins, 0,08 mm², paires torsadées, blindé, montage à encombrement réduit, ignifuge conforme IEC

Pour les exigences de microélectronique

Les signaux d'interférence

CE Fire

Numéro d'article Dimensions et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® LiFYCY (TP)
0034231
4 x 2 x 0.08 5,4 19,4 37
0034233
8 x 2 x 0.08 7,1 23,7 76

Avantages

  • Faible encombrement grâce aux petits diamètres des câbles
  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)
  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques

Applications

  • Les brins fins blindés sont utilisés dans de nombreux appareils pour la protection contre les interférences hautes fréquences.
  • Pour les applications nécessitant des câbles blindés de petites dimensions
  • Exemples : matériels de micro-électronique, audioprothèses, etc.

Particularités

  • Très petites dimensions
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Constitution du produit

  • Âme à brins superfins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Assemblage en paires (TP)
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en PVC
    Couleur de la gaine extérieure : gris (similaire à gris silex/RAL 7032)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, Cf. annexe T9

Capacité mutuelle

  • C/C env. 80 nF/km
  • C/S env. 120 nF/km

Couplage

  • À 1 kHz : 300 pF/100 m environ

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Âme, à brins superfins, section 0,08 mm²

Rayon de courbure minimum

  • Mobile : 7,5 x diamètre extérieur
  • Pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.