e-Shop

UNITRONIC® EB CY (TP)

Câble de transmission de données blindé avec paires torsadées et gaine extérieure bleue

UNITRONIC® EB CY (TP) : Câble de données à basse fréquence en PVC, codage DIN 47100, paires torsadées, blindé, gaine bleue, circuits à sécurité intrinsèque, EN 60079-14/ VDE 0165-1

  • La classe de protection -i- est requise partout où il existe un risque d'explosion
  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc

Les signaux d'interférence

CE Fire

Numéro d'article Nombre de paires et section, mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® EB CY (TP)
0012620
2 x 2 x 0.75 8,7 58 106
0012621
3 x 2 x 0.75 9,6 84 140
0012622
4 x 2 x 0.75 10,9 108 179
0012624
6 x 2 x 0.75 12,3 146 246
0012626
10 x 2 x 0.75 16,1 220 392

Avantages

  • La tresse de blindage générale minimise les interférences électriques
  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)

Applications

  • Transmission de données fiable dans les circuits intrinsèques
  • En milieu CEM critique
    (compatibilité électromagnétique)

Particularités

  • Pour les circuits de sécurité intrinsèque (type de protection i - sécurité intrinsèque) selon la norme IEC 60079-14: 2013/EN 60079-14: 2014/VDE 0165-1: 2014, section 16.2.2
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Assemblage en paires (TP)
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en PVC
    Couleur de la gaine extérieure : bleu ciel (RAL 5015)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • DIN 47100, Cf. annexe T9

Capacité mutuelle

  • C/C env. 100 nF/km
  • C/S env. 140 nF/km

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Torsade, brins fins conformément à IEC 60228 Cl. 5

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • 2500 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.