UNITRONIC® CY PiDY (TP)
Câble de transmission de données blindé avec paires torsadés enrubannées de cuivre
UNITRONIC® CY PiDY (TP) : Câble de données à basse fréquence, flexible, en PVC, blindé, paires torsadées avec rubanage de cuivre, gaine intérieure, gris, ignifuge conforme IEC
PiDY = Paires avec rubanage en fils de cuivre et gaine PVC
Avantages
- Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)
- Les paires blindées individuellement et la tresse de blindage générale minimisent les interférences électriques
Applications
- Ce câble est utilisé là où les risques de perturbations et d’interférences sont élevés
- Traitement des données, systèmes de commande de traitement, centres d'usinage, systèmes de sécurité et électronique
- Convient à la transmission de signaux à fréquence et tension variables et des signaux sensibles.
- Pose fixe et utilisation mobile
- Locaux secs et humides
Particularités
- Malgré ses blindages multiples, le câble conserve toute sa flexibilité.
- Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
Homologations / références de la norme
- Selon VDE 0812
Constitution du produit
- Âme à brins fins en cuivre nu
- Isolation du conducteur en PVC
- Conducteurs assemblés en paires torsadées
- Rubanage de cuivre sur les paires
- Gaine intérieure en PVC sur paires blindées
- Tresse de blindage en cuivre étamé
- Gaine extérieure en PVC
Couleur de la gaine extérieure : gris (similaire à gris silex/RAL 7032)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande
-
Code d'identification du conducteur
- DIN 47100, Cf. annexe T9
-
Capacité mutuelle
- C/C : environ 120 nF/km
C/S : environ 160 nF/km -
Inductivité
- environ 0.65 mH/km
-
Constitution de l'âme
- Conducteur à brins toronnés, à brins fins
-
Rayon de courbure minimum
- En pose fixe : 6 x diamètre extérieur
-
Résistance de boucle
- < 160 Ohm/km
-
Impédance caractéristique
- 65 Ohm environ
-
Plage de température
- Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
- Pose fixe : -40°C à +80°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.