e-Shop

JE-Y(ST)Y...BD

Câble d’installation à blindage statique pour l’électronique industrielle

JE-Y(ST)Y...BD câble d'installation pour électronique industrielle, VDE 0815, PVC, conducteur à âme massive, paires, dispositif de regroupement, blindé/ feuille magnétique, utilisation stationnaire

Selon DIN VDE 0815

Les signaux d'interférence

CE Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et diamètre du câble en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
JE-Y(ST)Y...BD
0034190
2 x 2 x 0.8 6 25 60
0034191
4 x 2 x 0.8 8,5 45 96
0034192
8 x 2 x 0.8 11 85 158
0034193
12 x 2 x 0.8 13 126 225
0034194
16 x 2 x 0.8 14,5 166 290
0034195
20 x 2 x 0.8 16 206 350
0034197
40 x 2 x 0.8 22 407 660

Avantages

  • Pour un montage économique parfait, ex.: raccordements avec la technique à guillotine (IDC)
  • Le feuillard aluminium statique sur film plastique avec brin de bourrage étamé minimise les interférences des champs électromagnétiques hautes fréquences
  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)

Applications

  • Câble de raccordement pour installation fixe dans les systèmes de commande industriels, tels que ceux requis par les applications de données, signaux commande et mesure.
  • Électronique industrielle
  • Pour une pose fixe sur et sous plâtre, dans des locaux secs et humides

Particularités

  • La version à 2 paires (2 x 2 x 0,8) est torsadée en quarte-étoile
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • JE-Y(ST)Y...BD EB :
    Pour circuits à sécurité intrinsèque (type de protection i - sécurité intrinsèque) selon IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2

Homologations / références de la norme

  • Selon DIN VDE 0815type JE-Y(ST)Y...BD

Constitution du produit

  • Conducteur à âme massive en cuivre
  • Isolation du conducteur en PVC
  • 2 fils câblés par paire et 4 paires câblées en faisceau
  • Rubanage plastique, feuillard aluminium statique sur film plastique et fils de continuité en cuivre
  • Gaine extérieure en PVC
    Couleur de la gaine extérieure : gris (similaire à gris silex/RAL 7032)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000829
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de télécommunications

Code d'identification du conducteur

  • selon VDE 0815, voir annexe T10

Capacité mutuelle

  • max. 100 nF/km

Couplage

  • 200 pF/100 m environ

Inductivité

  • environ 0.65 mH/km

Constitution de l'âme

  • Monobrin (âme massive)
  • 0,8 mm : 0,50 mm²

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 500 V
  • Conducteur/ Blindage: 2000 V

Résistance de boucle

  • 73,2 Ohm/km max.

Plage de température

  • occasionnellement mobile : - 5°C à +70°C
  • Pose fixe : -30°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.