JE-Y(ST)Y...BD EB
Câble d’installation à blindage statique pour l’électronique industrielle
JE-Y(ST)Y…BD EB câble d'installation pour électronique industrielle, conducteur à âme massive / utilisation stationnaire, paires, blindé/ feuille magnétique, bleu/ circuits à sécurité intrinsèque
Version bleue : la classe de protection -i- est demandée partout où il existe un risque d'explosion
Avantages
- Pour un montage économique parfait, ex.: raccordements avec la technique à guillotine (IDC)
- Le feuillard aluminium statique sur film plastique avec brin de bourrage étamé minimise les interférences des champs électromagnétiques hautes fréquences
- Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)
Applications
- Câble de raccordement pour installation fixe dans les systèmes de commande industriels, tels que ceux requis par les applications de données, signaux commande et mesure.
- Électronique industrielle
- Pour une pose fixe sur et sous plâtre, dans des locaux secs et humides
Particularités
- La version à 2 paires (2 x 2 x 0,8) est torsadée en quarte-étoile
- Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
- JE-Y(ST)Y...BD EB :
Pour circuits à sécurité intrinsèque (type de protection i - sécurité intrinsèque) selon IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2
Homologations / références de la norme
- Selon DIN VDE 0815type JE-Y(ST)Y...BD
Constitution du produit
- Conducteur à âme massive en cuivre
- Isolation du conducteur en PVC
- 2 fils câblés par paire et 4 paires câblées en faisceau
- Rubanage plastique, feuillard aluminium statique sur film plastique et fils de continuité en cuivre
- Gaine extérieure en PVC
Couleur de la gaine extérieure : bleu ciel (RAL 5015)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000829
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de télécommunications
-
Code d'identification du conducteur
- selon VDE 0815, voir annexe T10
-
Capacité mutuelle
- max. 100 nF/km
-
Couplage
- 200 pF/100 m environ
-
Inductivité
- environ 0.65 mH/km
-
Constitution de l'âme
- Monobrin (âme massive)
- 0,8 mm : 0,50 mm²
-
Rayon de courbure minimum
- En pose fixe : 6 x diamètre extérieur
-
Tension d'essai
- Conducteur/Conducteur 1000 V
- Conducteur/ Blindage: 2000 V
-
Résistance de boucle
- 73,2 Ohm/km max.
-
Plage de température
- occasionnellement mobile : - 5°C à +70°C
- Pose fixe : -30°C à +70°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- Produit commercial, et non produit Lapp
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.